Phát hiện ổ cắm PP
Cable tie mount; for cable tie width: 3.6mm; blue; Polypropylene; Halogenfree;



Phát hiện ổ cắm PP
Cable tie mount; for cable tie width: 3.6mm; blue; Polypropylene; Halogenfree;
Phát hiện ổ cắm PP

Phát hiện ổ cắm PP
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Product type | Cable tie mount |
| Scope of delivery | without screws |
| Pieces per PU | 100 |
| Delivery Unit | 100.000 |
| Weight | 0.001 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Total length | 19.1 |
| for cable tie width | 3.6 |
| Overall width | 19.1 |
| Colour | blue |
| Borehole diameter | 3.0 |
| with metal parts |
|
| Material | Polypropylene |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Flame retardance according to | UL 94 V-2 |
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
- Trade product, not a LAPP product.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from Detectable cable tie sockets
| Article number | Imp for cable tie width | for cable tie width | Imp total length | Total length def | Imp total width | Total width def | Pieces per PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61724100 | 3.6 | 100 | |||||
| 61724101 | 3.6 | 100 | |||||
| 61724102 | 4.8 | 100 | |||||
| 61724103 | 7.6 | 100 | |||||
| 61724104 | 4.8 | 100 | |||||
| 61724105 | 4.7 | 100 | |||||
| 61724106 | 9.0 | 100 | |||||
| 61724107 | 3.6 | 100 | |||||
| 61724108 | 7.6 | 100 | |||||
| 61724109 | 4.8 | 1000 | |||||
| 61724110 | 4.8 | 100 | |||||
| 61724111 | 7.6 | 100 |