Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Đế gắn dây rút cáp
Phạm vi cung cấp không dùng ốc vít
Số lượng sản phẩm trong mỗi đơn vị đóng gói (PU) 100
Đơn vị giao hàng 100.000
Trọng lượng 0.001 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Chiều dài tổng cộng 20.0
đối với chiều rộng của dây rút cáp 3.6
Chiều rộng tổng thể 20.0
Màu sắc màu xanh
Đường kính giếng khoan 3.0
Có chứa kim loại Đúng vậy
Chất liệu Polyamide
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Chống dầu Đúng vậy
Chống tia UV Không
Khả năng chống cháy theo UL 94 V-2
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from Detectable cable tie sockets
Article number Imp for cable tie width đối với chiều rộng của dây rút cáp Imp total length Total length def Imp total width Total width def Số lượng sản phẩm trong mỗi đơn vị đóng gói (PU)
61724100 3.6 100
61724101 3.6 100
61724102 4.8 100
61724103 7.6 100
61724104 4.8 100
61724105 4.7 100
61724106 9.0 100
61724107 3.6 100
61724108 7.6 100
61724109 4.8 1000
61724110 4.8 100
61724111 7.6 100