Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Dây rút cáp
Có thể phát hiện được bằng Thiết bị X-quang, Máy dò kim loại, Hệ thống nhận dạng hình ảnh
Dụng cụ phù hợp Kìm dây rút cáp TY GUN ERG 50
Đơn vị giao hàng 100.000
Trọng lượng 0.003 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Chiều dài tổng cộng 360
Đối với đường kính bó (tối đa) 100
Đối với đường kính bó (tối thiểu) 3.5
Chiều rộng tổng thể 7.8
Màu sắc màu xanh
Có chứa kim loại Đúng vậy
Chiều rộng dây rút cáp 4.5
Chiều cao tổng thể 5.3
Độ dày 1.4
Chất liệu Polyamide
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Chống dầu Đúng vậy
Nhiệt độ lắp ráp tối đa 65
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu -5
Chống tia UV Không
Khả năng chống cháy theo UL 94 HB
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
Tiêu chuẩn sản phẩm DIN / EN EN 62275
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from Detectable Cable ties (without steel nose/PA 6.6)
Article number Imp for bundling diameter min Đối với đường kính bó (tối thiểu) Imp for bundling diameter max Đối với đường kính bó (tối đa) Chiều rộng dây rút cáp Imp cable tie width Imp total length Total length def Màu sắc Đơn vị giao hàng
61723360 1 21 2.5 màu xanh 100.000
61723361 3 50 4.5 màu xanh 100.000
61723362 3.5 100 4.5 màu xanh 100.000
61723363 8 100 7.5 màu xanh 100.000
61723364 2 32 3.55 màu xanh 100.000
61723365 3 50 3.5 màu xanh 100.000
61723366 3.5 78 4.5 màu xanh 100.000