DÂY RÚT PHÁT HIỆN 200X4.5 BU
Dây rút cáp; Chiều rộng dây rút cáp: 4.5mm; Chiều dài tổng cộng: 200mm; màu xanh; Polyamide; Không halogen;







DÂY RÚT PHÁT HIỆN 200X4.5 BU
Dây rút cáp; Chiều rộng dây rút cáp: 4.5mm; Chiều dài tổng cộng: 200mm; màu xanh; Polyamide; Không halogen;
DÂY RÚT PHÁT HIỆN 200X4.5 BU
5.520₫
/

DÂY RÚT PHÁT HIỆN 200X4.5 BU
5.520₫
/
Còn hàng (164300)
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Lợi ích
Detectable cable ties with an unique compound that can be detected by X-Ray equipment, metal detectors and visual inspection equipment, Minimize the risk of product contamination, The colour blue facilitates visual detection, Help achieve the HACCP EU-Directive
Đơn đăng ký
Pharmaceutical production, Food and beverage industry, especially for production and processing equipment of milk and meat products, Are particularly recommended for applications using detection systems, where cable tie installation residuals (cut tails) are not allowed in the finished product
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Dây rút cáp |
| Có thể phát hiện được bằng | Thiết bị X-quang, Máy dò kim loại, Hệ thống nhận dạng hình ảnh |
| Dụng cụ phù hợp | Kìm dây rút cáp TY GUN ERG 50 |
| Đơn vị giao hàng | 100.000 |
| Trọng lượng | 0.001 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Chiều dài tổng cộng | 200 |
| Đối với đường kính bó (tối đa) | 50 |
| Đối với đường kính bó (tối thiểu) | 3 |
| Chiều rộng tổng thể | 7.8 |
| Màu sắc | màu xanh |
| Có chứa kim loại | Đúng vậy |
| Chiều rộng dây rút cáp | 4.5 |
| Chiều cao tổng thể | 5.35 |
| Độ dày | 1.35 |
| Chất liệu | Polyamide |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Nhiệt độ lắp ráp tối đa | 65 |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu | -5 |
| Chống tia UV | Không |
| Khả năng chống cháy theo | UL 94 HB |
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
| Tiêu chuẩn sản phẩm DIN / EN | EN 62275 |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from Detectable Cable ties (without steel nose/PA 6.6)
| Article number | Imp for bundling diameter min | Đối với đường kính bó (tối thiểu) | Imp for bundling diameter max | Đối với đường kính bó (tối đa) | Chiều rộng dây rút cáp | Imp cable tie width | Imp total length | Total length def | Màu sắc | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61723360 | 1 | 21 | 2.5 | màu xanh | 100.000 | |||||
| 61723361 | 3 | 50 | 4.5 | màu xanh | 100.000 | |||||
| 61723362 | 3.5 | 100 | 4.5 | màu xanh | 100.000 | |||||
| 61723363 | 8 | 100 | 7.5 | màu xanh | 100.000 | |||||
| 61723364 | 2 | 32 | 3.55 | màu xanh | 100.000 | |||||
| 61723365 | 3 | 50 | 3.5 | màu xanh | 100.000 | |||||
| 61723366 | 3.5 | 78 | 4.5 | màu xanh | 100.000 |