Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Dây rút cáp
Dụng cụ phù hợp Kìm dây rút cáp TY GUN ERG 50
Đơn vị giao hàng 100.000
Trọng lượng 0.001 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Đối với đường kính bó (tối đa) 35.0
Đối với đường kính bó (tối thiểu) 2.0
Màu sắc màu xanh
Có chứa kim loại

Chiều rộng dây rút cáp 3.6
Chất liệu Polyamide
Chiều dài dây rút cáp 140
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chống dầu

Chống tia UV

Khả năng chống cháy theo UL 94 HB
Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận bởi Ecolab

Được chứng nhận bởi DNV
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ TY-RAP® Cable ties with steel nose - polyamide
Article number Imp for bundling diameter min Đối với đường kính bó (tối thiểu) Imp for bundling diameter max Đối với đường kính bó (tối đa) Chiều rộng dây rút cáp Imp cable tie width Imp total length Total length def Màu sắc Đơn vị giao hàng
61723351 2 16.0 2.3 màu xanh 100.000
61723352 3.5 45.0 4.6 màu xanh 100.000
61723353 3.5 102.0 4.8 màu xanh 100.000
61723354 6 102.0 6.9 màu xanh 50.000
61723359 2.0 35.0 3.6 màu xanh 100.000