DÂY RÚT NHỰA TY-RAP TY528MR-NDT 361X4.8 BU
Dây rút cáp; Chiều rộng dây rút cáp: 4.8mm; màu xanh; Polyamide; Không halogen;







DÂY RÚT NHỰA TY-RAP TY528MR-NDT 361X4.8 BU
Dây rút cáp; Chiều rộng dây rút cáp: 4.8mm; màu xanh; Polyamide; Không halogen;
DÂY RÚT NHỰA TY-RAP TY528MR-NDT 361X4.8 BU
33.000₫
/

DÂY RÚT NHỰA TY-RAP TY528MR-NDT 361X4.8 BU
33.000₫
/
Còn hàng (4200)
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Lợi ích
Detectable cable ties with an unique compound that can be detected by X-Ray equipment, metal detectors and visual inspection equipment, Minimize the risk of product contamination, The colour blue facilitates visual detection, Help achieve the HACCP EU-Directive
Đơn đăng ký
Pharmaceutical production, Food and beverage industry, especially for production and processing equipment of milk and meat products, Are particularly recommended for applications using detection systems, where cable tie installation residuals (cut tails) are not allowed in the finished product
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Dây rút cáp |
| Dụng cụ phù hợp | Kìm dây rút cáp TY GUN ERG 50, Kìm buộc dây rút cáp TY GUN ERG 120 |
| Đơn vị giao hàng | 100.000 |
| Trọng lượng | 0.003 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Đối với đường kính bó (tối đa) | 102.0 |
| Đối với đường kính bó (tối thiểu) | 3.5 |
| Màu sắc | màu xanh |
| Có chứa kim loại | Đúng vậy |
| Chiều rộng dây rút cáp | 4.8 |
| Chất liệu | Polyamide |
| Chiều dài dây rút cáp | 361 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Không |
| Khả năng chống cháy theo | UL 94 HB |
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
| Dấu CE | Không |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from TY-RAP® Cable ties with steel nose - polyamide
| Article number | Imp for bundling diameter min | Đối với đường kính bó (tối thiểu) | Imp for bundling diameter max | Đối với đường kính bó (tối đa) | Chiều rộng dây rút cáp | Imp cable tie width | Imp total length | Total length def | Màu sắc | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61723351 | 2 | 16.0 | 2.3 | màu xanh | 100.000 | |||||
| 61723352 | 3.5 | 45.0 | 4.6 | màu xanh | 100.000 | |||||
| 61723353 | 3.5 | 102.0 | 4.8 | màu xanh | 100.000 | |||||
| 61723354 | 6 | 102.0 | 6.9 | màu xanh | 50.000 | |||||
| 61723359 | 2.0 | 35.0 | 3.6 | màu xanh | 100.000 |