Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Dây rút cáp
Đơn vị giao hàng 1000.000
Trọng lượng 0.001 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Chiều dài tổng cộng 203.0
Đối với đường kính bó (tối đa) 50.0
Đối với đường kính bó (tối thiểu) 2.0
Màu sắc tự nhiên
Có chứa kim loại

Chiều rộng dây rút cáp 2.4
Chất liệu Polyamide
Chiều dài dây rút cáp 203.0
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chống dầu

Chịu được hóa chất

Chống tia UV

Khả năng chống cháy theo UL 94 V-0
Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt

Được chứng nhận bởi Ecolab

Được chứng nhận bởi DNV

cUR được công nhận

Được chứng nhận cUL

Được chứng nhận CSA

Được UL chứng nhận

Mức nguy cơ về phòng cháy chữa cháy đối với phương tiện đường sắt EN 45545-2 HL2
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ TY-RAP® Railway
Article number Imp for bundling diameter min Đối với đường kính bó (tối thiểu) Imp for bundling diameter max Đối với đường kính bó (tối đa) Chiều rộng dây rút cáp Imp cable tie width Imp total length Total length def Màu sắc Đơn vị giao hàng
61723330 2.0 16.0 2.4 tự nhiên 1000.000
61723331 2.0 50.0 2.4 tự nhiên 1000.000
61723332 2.0 29.0 3.6 tự nhiên 1000.000
61723333 3.5 45.0 4.8 tự nhiên 1000.000
61723334 3.5 102.0 4.8 tự nhiên 500.000
61723335 6.0 90.0 7.0 tự nhiên 100.000