TY 25 MFR-RW
Dây rút cáp; Chiều rộng dây rút cáp: 4.8mm; Chiều dài tổng cộng: 186.0mm; tự nhiên; Polyamide; Không halogen;



TY 25 MFR-RW
Dây rút cáp; Chiều rộng dây rút cáp: 4.8mm; Chiều dài tổng cộng: 186.0mm; tự nhiên; Polyamide; Không halogen;
TY 25 MFR-RW

TY 25 MFR-RW
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Lợi ích
The special design of the cable ties guarantees maximum resistance and safety even in the most extreme applications
Steel nose ensures secure and durable binding, Lock is also resistant to shocks and vibrations, Fire behaviour according to UL 94V-0
Đơn đăng ký
Underground railways and trains, In areas where mechanical and chemical stability are critical, When the protection of people and property is a priority, Public utilities
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Dây rút cáp |
| Đơn vị giao hàng | 1000.000 |
| Trọng lượng | 0.001 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Chiều dài tổng cộng | 186.0 |
| Đối với đường kính bó (tối đa) | 45.0 |
| Đối với đường kính bó (tối thiểu) | 3.5 |
| Màu sắc | tự nhiên |
| Có chứa kim loại | Đúng vậy |
| Chiều rộng dây rút cáp | 4.8 |
| Chất liệu | Polyamide |
| Chiều dài dây rút cáp | 186.0 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Không |
| Khả năng chống cháy theo | UL 94 V-0 |
| Không halogen | Đúng vậy |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt | Đúng vậy |
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
| Mức nguy cơ về phòng cháy chữa cháy đối với phương tiện đường sắt | EN 45545-2 HL2, NFF 16-101 |
| Dấu CE | Không |
| Được UL công nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
Tài liệu
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from TY-RAP® Railway
| Article number | Imp for bundling diameter min | Đối với đường kính bó (tối thiểu) | Imp for bundling diameter max | Đối với đường kính bó (tối đa) | Chiều rộng dây rút cáp | Imp cable tie width | Imp total length | Total length def | Màu sắc | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61723330 | 2.0 | 16.0 | 2.4 | tự nhiên | 1000.000 | |||||
| 61723331 | 2.0 | 50.0 | 2.4 | tự nhiên | 1000.000 | |||||
| 61723332 | 2.0 | 29.0 | 3.6 | tự nhiên | 1000.000 | |||||
| 61723333 | 3.5 | 45.0 | 4.8 | tự nhiên | 1000.000 | |||||
| 61723334 | 3.5 | 102.0 | 4.8 | tự nhiên | 500.000 | |||||
| 61723335 | 6.0 | 90.0 | 7.0 | tự nhiên | 100.000 |