DÂY RÚT NHỰA 665X6.6 ĐEN
Dây rút cáp; Chiều rộng dây rút cáp: 6.6mm; Chiều dài tổng cộng: 665mm; màu đen; Polyetylen; Không halogen; Chống tia UV



DÂY RÚT NHỰA 665X6.6 ĐEN
Dây rút cáp; Chiều rộng dây rút cáp: 6.6mm; Chiều dài tổng cộng: 665mm; màu đen; Polyetylen; Không halogen; Chống tia UV
DÂY RÚT NHỰA 665X6.6 ĐEN
20.400₫
/

DÂY RÚT NHỰA 665X6.6 ĐEN
20.400₫
/
Còn hàng (700)
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Lợi ích
Round profile guarantees high mechanical strength and a firm seal, Dual-closure design makes it possible to create a hanging loop, Low-cost, reopenable and reusable cable ties suitable for lightweight loads
Đơn đăng ký
When something has to be bundled or fixed quickly at short notice, For sealing of bags and sacks
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Dây rút cáp |
| Đơn vị giao hàng | 100.000 |
| Trọng lượng | 0.01 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Màu sắc | màu đen |
| Chiều dài tổng cộng | 665 |
| Chiều rộng dây rút cáp | 6.6 |
| Chất liệu | Polyetylen |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Không |
| Chống dầu | Không |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Không halogen | Đúng vậy |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được UL chứng nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi Ecolab | Không |
| Dấu CE | Không |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from Quick Tie cable ties
| Article number | Imp for bundling diameter min | Đối với đường kính bó (tối thiểu) | Imp for bundling diameter max | Đối với đường kính bó (tối đa) | Chiều rộng dây rút cáp | Imp cable tie width | Imp total length | Total length def | Màu sắc | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61710040 | 3.5 | màu đỏ | 100.000 | |||||||
| 61710041 | 3.9 | màu đỏ | 100.000 | |||||||
| 61710042 | 4.4 | màu đỏ | 100.000 | |||||||
| 61710043 | 6.6 | màu đỏ | 100.000 | |||||||
| 61710180 | 5.7 | màu đỏ | 100.000 | |||||||
| 61710190 | 5.7 | màu đen | 100.000 | |||||||
| 61721101 | 3.5 | màu đen | 100.000 | |||||||
| 61721102 | 3.9 | màu đen | 100.000 | |||||||
| 61721103 | 4.4 | màu đen | 100.000 | |||||||
| 61721104 | 6.6 | màu đen | 100.000 |