Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Dây rút cáp
Đơn vị giao hàng 100.000
Trọng lượng 0.002 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Màu sắc màu đen
Chiều dài tổng cộng 240
Chiều rộng dây rút cáp 3.9
Chất liệu Polyetylen
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Không
Chống dầu Không
Chống tia UV Đúng vậy
Không halogen Đúng vậy
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được UL chứng nhận Không
Được chứng nhận bởi Ecolab Không
Dấu CE Không
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from Quick Tie cable ties
Article number Imp for bundling diameter min Đối với đường kính bó (tối thiểu) Imp for bundling diameter max Đối với đường kính bó (tối đa) Chiều rộng dây rút cáp Imp cable tie width Imp total length Total length def Màu sắc Đơn vị giao hàng
61710040 3.5 màu đỏ 100.000
61710041 3.9 màu đỏ 100.000
61710042 4.4 màu đỏ 100.000
61710043 6.6 màu đỏ 100.000
61710180 5.7 màu đỏ 100.000
61710190 5.7 màu đen 100.000
61721101 3.5 màu đen 100.000
61721102 3.9 màu đen 100.000
61721103 4.4 màu đen 100.000
61721104 6.6 màu đen 100.000