Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Ống co nhiệt
Loại bao bì Bao bì bằng bìa cứng
Đơn vị giao hàng 100.000
Trọng lượng 13.34 kg/km
Đặc tính điện
Độ bền điện môi 20
Thiết kế sản phẩm
Độ dày tấm, sau khi co lại 0.6
Tỷ lệ co lại 2:1
Chiều dài tổng cộng 100
Phạm vi co ngót (tối đa) 6
Phạm vi co ngót (tối thiểu) 11
Màu sắc màu đen
Đường kính trong 11
Chất liệu Polyvinylclorua
Loại bảng điều khiển Thành mỏng
Có lỗ

Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chống dầu

Nhiệt độ giảm dần 120
Không chứa cadmium

Chịu được hóa chất

Chống tia UV

Khả năng chống cháy theo UL 94 V-0
Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận

Được chứng nhận cUL

Được chứng nhận CSA

Được UL chứng nhận

Được UL công nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Số chứng nhận EAC Отказное письмо № 18/1
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Không bắt buộc
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ HOTY heat-shrink tube
Article number Imp shrinkage range min Phạm vi co ngót (tối thiểu) Imp shrinkage range max Phạm vi co ngót (tối đa) Màu sắc Imp total length Total length def Đơn vị giao hàng
61716700 2.5 1.2 màu đen 100.000
61716720 4 2 màu đen 100.000
61716740 6 3 màu đen 100.000
61716760 7 4 màu đen 100.000
61716780 11 6 màu đen 100.000
61716800 14 8 màu đen 100.000
61716820 17 10 màu đen
61716840 20 13 màu đen
61716860 25 16 màu đen 50.000
61716880 31 20 màu đen 50.000