ỐNG CO NHIỆT HOTY 2
Shrink hose; Cable diameter: 4mm - 2mm; Polyvinylchloride; black;


ỐNG CO NHIỆT HOTY 2
Shrink hose; Cable diameter: 4mm - 2mm; Polyvinylchloride; black;
ỐNG CO NHIỆT HOTY 2

ỐNG CO NHIỆT HOTY 2
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Product type | Shrink hose |
| Packaging type | Cardboard packaging |
| Delivery Unit | 100.000 |
| Weight | 3.64 kg/km |
Đặc tính điện
| Dielectric strength | 20 |
Thiết kế sản phẩm
| Panel thickness, shrunk | 0.5 |
| Shrinking ratio | 2:1 |
| Total length | 100 |
| Shrinkage range (max.) | 2 |
| Shrinkage range (min.) | 4 |
| Colour | black |
| Inner diameter | 4 |
| Material | Polyvinylchloride |
| Panel type | Thin-walled |
| Perforated |
|
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| Shrinking temperature | 120 |
| cadmium free |
|
| Chemical resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Flame retardance according to | UL 94 V-0 |
| Halogenfree |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| cUR recognized |
|
| cUL listed |
|
| CSA certified |
|
| UL listed |
|
| UL recognized |
|
| VDE certified |
|
| EAC certification number | Отказное письмо № 18/1 |
| EAC-certified | Not required |
Tài liệu
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
- Trade product, not a LAPP product.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from HOTY heat-shrink tube
| Article number | Imp shrinkage range min | Shrinkage range (min.) | Imp shrinkage range max | Shrinkage range (max.) | Colour | Imp total length | Total length def | Delivery Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61716700 | 2.5 | 1.2 | black | 100.000 | ||||
| 61716720 | 4 | 2 | black | 100.000 | ||||
| 61716740 | 6 | 3 | black | 100.000 | ||||
| 61716760 | 7 | 4 | black | 100.000 | ||||
| 61716780 | 11 | 6 | black | 100.000 | ||||
| 61716800 | 14 | 8 | black | 100.000 | ||||
| 61716820 | 17 | 10 | black | |||||
| 61716840 | 20 | 13 | black | |||||
| 61716860 | 25 | 16 | black | 50.000 | ||||
| 61716880 | 31 | 20 | black | 50.000 |