HỆ THỐNG ỐNG LỒNG CÁP SKINDICHT® LA 5
Bushing; Inner diameter: 5mm; Outer diameter: 11mm; Chloroprene rubber; black

HỆ THỐNG ỐNG LỒNG CÁP SKINDICHT® LA 5
Bushing; Inner diameter: 5mm; Outer diameter: 11mm; Chloroprene rubber; black
HỆ THỐNG ỐNG LỒNG CÁP SKINDICHT® LA 5

HỆ THỐNG ỐNG LỒNG CÁP SKINDICHT® LA 5
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Lợi ích
Protection against sharp or angular housing walls, Easy to assemble
Ứng dụng
Housings, Control cabinet manufacturing
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Including lock nut |
|
| Product type | Bushing |
| Packaging type | Bag |
| Brand | SKINDICHT® |
| Installation type | in threaded borehole |
| Delivery Unit | 100.000 |
| Weight | 0.001 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| RAL colour | RAL 9005 |
| Total length | 7.5 |
| Number of cable entries | 1 |
| Material body | Chloroprene rubber |
| Cable gland design | Straight |
| Panel thickness (max.) | 2 |
| Surface protection | Uncoated |
| Material body shortname | CR |
| Outer diameter | 11 |
| Colour | black |
| Borehole diameter | 7 |
| Inner diameter | 5 |
| Panel thickness (min.) | 2 |
| Clear width | 5 |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| Temperature (min.) | -30 |
| Strain relief |
|
| Suitable for EX-applications |
|
| UV-resistant |
|
| Temperature (max.) | 100 |
| Halogenfree |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| EHEDG certified |
|
| Ecolab certified |
|
| cUR recognized |
|
| cUL listed |
|
| CSA certified |
|
| UL listed |
|
| CE marked |
|
| GGVS certified |
|
| UL recognized |
|
| NSF certified |
|
| VDE certified |
|
Tài liệu
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SKINDICHT® LA
| Article number | Imp inner diam | Inner diameter | Imp outer diam | Outer diameter | Clear width | Imp clear width | Delivery Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61713520 | 3 | 10 | 3 | 100.000 | |||
| 61713530 | 4 | 11 | 4 | 100.000 | |||
| 61713540 | 5 | 11 | 5 | 100.000 | |||
| 61713550 | 6 | 14 | 6 | 100.000 | |||
| 61713560 | 7 | 16 | 7 | 100.000 | |||
| 61713570 | 8 | 15 | 8 | 100.000 | |||
| 61713580 | 9 | 16 | 9 | 100.000 | |||
| 61713590 | 11 | 19 | 11 | 100.000 | |||
| 61713600 | 12 | 25 | 12 | 100.000 |