Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa

Loại sản phẩm Ống lót
Loại bao bì Túi
Thương hiệu SKINDICHT®
Loại lắp đặt trong lỗ khoan ren
Đơn vị giao hàng 100.000
Trọng lượng 0.001 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Chiều dài tổng cộng 6
Số lượng điểm đi cáp 1
Chất liệu thân máy Cao su cloroprene
Thiết kế bộ bịt cáp Thẳng
Độ dày tấm (tối đa) 2
Bảo vệ bề mặt Không tráng phủ
Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt CR
Đường kính ngoài 11
Màu sắc màu đen
Đường kính giếng khoan 8
Đường kính trong 4
Màu RAL RAL 9005
Độ dày tấm (tối thiểu) 2
Chiều rộng thông thủy 4
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chống dầu

Nhiệt độ (tối thiểu) -30
Thiết bị giảm căng

Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Chống tia UV

Nhiệt độ (tối đa) 100
Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG

Được chứng nhận bởi Ecolab

cUR được công nhận

Được chứng nhận cUL

Được chứng nhận CSA

Được UL chứng nhận

Dấu CE

Được chứng nhận bởi GGVS

Được UL công nhận

Được NSF chứng nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SKINDICHT® LA
Article number Imp inner diam Đường kính trong Imp outer diam Đường kính ngoài Chiều rộng thông thủy Imp clear width Đơn vị giao hàng
61713520 3 10 3 100.000
61713530 4 11 4 100.000
61713540 5 11 5 100.000
61713550 6 14 6 100.000
61713560 7 16 7 100.000
61713570 8 15 8 100.000
61713580 9 16 9 100.000
61713590 11 19 11 100.000
61713600 12 25 12 100.000