Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu SILVYN®
Loại sản phẩm Ống bảo vệ cáp đơn giản
Loại bao bì Vòng
Đơn vị giao hàng 15.000
Trọng lượng 1040 kg/km
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Có thể khóa (gồm hai phần)

Vật liệu ống dẫn, tên gọi tắt PVC
Vật liệu cuộn dây không có hình xoắn ốc
Kích thước danh nghĩa 1 1/4
Chiều dài tổng cộng 15
Bảo vệ chống lại các chip quá nóng

Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ

Có rãnh

Đường kính ngoài 46
Màu sắc màu cam
Bề mặt bên trong ống dẫn nhẵn

Đường kính trong 31.5
Vật liệu ống dẫn Polyvinylclorua
Có tính năng chống uốn

Bề mặt bên ngoài của ống dẫn nhẵn

Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định

Chất liệu áo khoác Nhựa
Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt

Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chỉ số bảo vệ IP IP 67
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn

Chống axit

Chịu được hóa chất

Chống tia UV

Tính linh hoạt Linh hoạt
Kháng lực uốn đổi dấu

Chống dầu

Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Chống va đập

Bán kính uốn, tĩnh 200
Bán kính uốn cong, động 240
Nhiệt độ tối đa trong ngắn hạn 80
Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG

Được chứng nhận bởi DNV

cUR được công nhận

Được chứng nhận CSA

Được FDA chứng nhận

Tiêu chuẩn sản phẩm DIN / EN EN 61386-23
Được chứng nhận bởi GGVS

Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt

Được chứng nhận bởi Ecolab

Được chứng nhận cUL

Được UL chứng nhận

Dấu CE

Được UL công nhận

Được NSF chứng nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Số chứng nhận EAC Отказное письмо № 505
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Không bắt buộc
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SILVYN® CNP
Article number Imp inner diam Đường kính trong Imp outer diam Đường kính ngoài Kích thước danh nghĩa Imp total length Total length def Màu sắc Đơn vị giao hàng
61712460 26.5 36.3 1 màu cam 30.000
61712910 31.5 46 1 1/4 màu cam 15.000
61712930 12.6 19.4 3/8 màu cam 76.000
61722270 40.4 52.4 1 1/2 màu cam 15.000
61722320 52.4 66.6 2 màu cam 15.000
61722330 16.1 23.4 1/2 màu cam 60.000
61722340 21 29.5 3/4 màu cam 53.000