SILVYN® CNP 1'' 26.5X36.3 OG



SILVYN® CNP 1'' 26.5X36.3 OG
SILVYN® CNP 1'' 26.5X36.3 OG
2.412.021₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | SILVYN® |
| Loại sản phẩm | Ống bảo vệ cáp đơn giản |
| Loại bao bì | Vòng |
| Đơn vị giao hàng | 30.000 |
| Trọng lượng | 750 kg/km |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Có thể khóa (gồm hai phần) |
|
| Vật liệu ống dẫn, tên gọi tắt | PVC |
| Vật liệu cuộn dây | không có hình xoắn ốc |
| Kích thước danh nghĩa | 1 |
| Chiều dài tổng cộng | 30 |
| Bảo vệ chống lại các chip quá nóng |
|
| Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ |
|
| Có rãnh |
|
| Đường kính ngoài | 36.3 |
| Màu sắc | màu cam |
| Bề mặt bên trong ống dẫn nhẵn |
|
| Đường kính trong | 26.5 |
| Vật liệu ống dẫn | Polyvinylclorua |
| Có tính năng chống uốn |
|
| Bề mặt bên ngoài của ống dẫn nhẵn |
|
| Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định |
|
| Chất liệu áo khoác | Nhựa |
| Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt |
|
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Chỉ số bảo vệ IP | IP 67 |
| Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn |
|
| Chống axit |
|
| Chịu được hóa chất |
|
| Chống tia UV |
|
| Tính linh hoạt | Linh hoạt |
| Kháng lực uốn đổi dấu |
|
| Chống dầu |
|
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm |
|
| Chống va đập |
|
| Bán kính uốn, tĩnh | 170 |
| Bán kính uốn cong, động | 200 |
| Nhiệt độ tối đa trong ngắn hạn | 80 |
| Không halogen |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận EHEDG |
|
| Được chứng nhận bởi DNV |
|
| cUR được công nhận |
|
| Được chứng nhận CSA |
|
| Được FDA chứng nhận |
|
| Tiêu chuẩn sản phẩm DIN / EN | EN 61386-23 |
| Được chứng nhận bởi GGVS |
|
| Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt |
|
| Được chứng nhận bởi Ecolab |
|
| Được chứng nhận cUL |
|
| Được UL chứng nhận |
|
| Dấu CE |
|
| Được UL công nhận |
|
| Được NSF chứng nhận |
|
| Được chứng nhận bởi VDE |
|
| Số chứng nhận EAC | Отказное письмо № 505 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC | Không bắt buộc |
Tài liệu
Downloads
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SILVYN® CNP
| Article number | Imp inner diam | Đường kính trong | Imp outer diam | Đường kính ngoài | Kích thước danh nghĩa | Imp total length | Total length def | Màu sắc | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61712460 | 26.5 | 36.3 | 1 | màu cam | 30.000 | ||||
| 61712910 | 31.5 | 46 | 1 1/4 | màu cam | 15.000 | ||||
| 61712930 | 12.6 | 19.4 | 3/8 | màu cam | 76.000 | ||||
| 61722270 | 40.4 | 52.4 | 1 1/2 | màu cam | 15.000 | ||||
| 61722320 | 52.4 | 66.6 | 2 | màu cam | 15.000 | ||||
| 61722330 | 16.1 | 23.4 | 1/2 | màu cam | 60.000 | ||||
| 61722340 | 21 | 29.5 | 3/4 | màu cam | 53.000 |