SILVYN® NEC 54
End sleeve; Nominal size: 54; For conduit outer diameter: 54mm; Polyamide;


SILVYN® NEC 54
End sleeve; Nominal size: 54; For conduit outer diameter: 54mm; Polyamide;
SILVYN® NEC 54

SILVYN® NEC 54
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Lợi ích
Cable damage can be prevented, Additional sealing, Easy to assemble
Ứng dụng
In combination with protective conduit:, SILVYN® FPAS, Intersection or end sleeve
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Including lock nut |
|
| Product type | End sleeve |
| Packaging type | Bag |
| Including o-ring |
|
| Brand | SILVYN® |
| Installation type | push on |
| Delivery Unit | 10.000 |
| Weight | 0.054 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Nominal size | 54 |
| Total length | 25 |
| Material body | Polyamide |
| EMC screening |
|
| Material body shortname | PA |
| Slit |
|
| For conduit outer diameter | 54 |
| Bending protection |
|
| Clear width | 43.5 |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| Strain relief |
|
| Suitable for EX-applications |
|
| UV-resistant |
|
| Halogenfree |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| EHEDG certified |
|
| Ecolab certified |
|
| cUR recognized |
|
| cUL listed |
|
| CSA certified |
|
| UL listed |
|
| CE marked |
|
| GGVS certified |
|
| UL recognized |
|
| NSF certified |
|
| VDE certified |
|
Tài liệu
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.