SILVYN® LCW-M 25X1.5


SILVYN® LCW-M 25X1.5
SILVYN® LCW-M 25X1.5
860.113₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Giao hàng kèm đai ốc khóa |
|
| Loại sản phẩm | Đầu siết ống luồn góc |
| Giao hàng kèm vòng chữ O |
|
| Thương hiệu | SILVYN® |
| Đơn vị giao hàng | 10.000 |
| Trọng lượng | 0.15 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Vật liệu làm vòng chữ O, dạng tóm tắt | NBR |
| Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định |
|
| Chất liệu vòng chữ O | Cao su acrylonitrile-butadiene |
| Ống bảo vệ cáp phù hợp | SILVYN® LCC-2 |
| Loại ren | Hệ mét |
| Tăng số luồng | 1,5 |
| Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ |
|
| Bảo vệ bề mặt | Mạ niken |
| Kích thước ren | M 25 |
| Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt |
|
| Chất liệu ống lót vặn vít | Đồng thau |
| Chất liệu thân tuyến | Đồng thau |
| Thiết kế đầu siết ống luồn | Góc 90° |
| Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp | 25 |
| Vật liệu thân bộ nối cáp, dạng ngắn | CuZn |
| Tiêu chuẩn ren | DIN EN 60423 |
| Có tính năng chống uốn |
|
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Chỉ số bảo vệ IP | IP 65 |
| Chống dầu |
|
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm |
|
| Chống tia UV |
|
| Không halogen |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận EHEDG |
|
| Được chứng nhận bởi Ecolab |
|
| Được chứng nhận bởi DNV |
|
| cUR được công nhận |
|
| Được chứng nhận cUL |
|
| Được chứng nhận CSA |
|
| Được UL chứng nhận |
|
| Dấu CE |
|
| Được chứng nhận bởi GGVS |
|
| Được UL công nhận |
|
| Được NSF chứng nhận |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.