Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa

Loại sản phẩm Đầu siết ống luồn góc
Giao hàng kèm vòng chữ O

Thương hiệu SILVYN®
Đơn vị giao hàng 10.000
Trọng lượng 0.101 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Vật liệu làm vòng chữ O, dạng tóm tắt NBR
Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định

Chất liệu vòng chữ O Cao su acrylonitrile-butadiene
Ống bảo vệ cáp phù hợp SILVYN® LCC-2
Loại ren Hệ mét
Tăng số luồng 1,5
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ

Bảo vệ bề mặt Mạ niken
Kích thước ren M 20
Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt

Chất liệu ống lót vặn vít Đồng thau
Chất liệu thân tuyến Đồng thau
Thiết kế đầu siết ống luồn Góc 90°
Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp 20
Vật liệu thân bộ nối cáp, dạng ngắn CuZn
Tiêu chuẩn ren DIN EN 60423
Có tính năng chống uốn

Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chỉ số bảo vệ IP IP 65
Chống dầu

Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Chống tia UV

Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG

Được chứng nhận bởi Ecolab

Được chứng nhận bởi DNV

cUR được công nhận

Được chứng nhận cUL

Được chứng nhận CSA

Được UL chứng nhận

Dấu CE

Được chứng nhận bởi GGVS

Được UL công nhận

Được NSF chứng nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SILVYN® LCW-M
Article number Kích thước ren Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp Đơn vị giao hàng
55503230 M 20 16 10.000
55503231 M 20 20 10.000
55503232 M 25 25 10.000
55503233 M 32 32 2.000
55503234 M 16 12 10.000
55503235 M 16 16 10.000