SKINTOP® SD-M 16
Dust protection; M 16; black

SKINTOP® SD-M 16
Dust protection; M 16; black
SKINTOP® SD-M 16

SKINTOP® SD-M 16
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Lợi ích
Prevents dust and dirt from getting into the housing
Ứng dụng
This dust protector can be placed under the cap nut of the cable gland, Preparations, Protection of unused connection points
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Product type | Dust protection |
| Packaging type | Bag |
| Brand | SKINTOP® |
| Delivery Unit | 100.000 |
| Weight | 0 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Colour | black |
| Total height | 2 |
| Material | PE foam |
| EMC screening |
|
| Slit |
|
| Thread size | M 16 |
| Outer diameter | 15 |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| Chemical resistant |
|
| Oil-resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Temperature (max.) | 100 |
| Temperature (min.) | -70 |
| Suitable for EX-applications |
|
| Acid-resistant |
|
| Halogenfree |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Ecolab certified |
|
| CE marked |
|
Tài liệu
Downloads
Further Links
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SKINTOP® SD-M
| Article number | Thread size | Borehole diameter | Imp bore diam | Imp outer diam | Outer diameter | Number of cable entries | Delivery Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54113100 | M 12 | 11.5 | 100.000 | ||||
| 54113110 | M 16 | 15 | 100.000 | ||||
| 54113120 | M 20 | 20 | 100.000 | ||||
| 54113130 | M 25 | 25 | 50.000 | ||||
| 54113140 | M 32 | 30 | 50.000 | ||||
| 54113150 | M 40 | 40 | 25.000 | ||||
| 54113160 | M 50 | 49 | 1.000 | ||||
| 54113170 | M 63 | 58 | 25.000 |