SKINTOP® DV-M 50
Sealing insert; M 50; black

SKINTOP® DV-M 50
Sealing insert; M 50; black
SKINTOP® DV-M 50

SKINTOP® DV-M 50
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Lợi ích
Prevents humidity from seeping into the housing
Ứng dụng
These seals are placed into the sealing ring of the SKINTOP® cable glands, Preparations, Protection of unused connection points
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Product type | Sealing insert |
| Packaging type | Bag |
| Brand | SKINTOP® |
| Delivery Unit | 100.000 |
| Weight | 0.027 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| EMC screening |
|
| Slit |
|
| Thread size | M 50 |
| Outer diameter | 35.8 |
| Colour | black |
| Total height | 18 |
| Material | Chloroprene rubber |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| IP protection rating | IP 68 - 5 bar (30 min) |
| Oil-resistant |
|
| Temperature (min.) | -30 |
| Suitable for EX-applications |
|
| Acid-resistant |
|
| Chemical resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Temperature (max.) | 100 |
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SKINTOP® DV-M
| Article number | Thread size | Borehole diameter | Imp bore diam | Imp outer diam | Outer diameter | Number of cable entries | Delivery Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54113000 | M 12 | 7.2 | 500.000 | ||||
| 54113010 | M 16 | 10 | 500.000 | ||||
| 54113020 | M 20 | 13.2 | 250.000 | ||||
| 54113030 | M 25 | 17.2 | 250.000 | ||||
| 54113040 | M 32 | 21.2 | 250.000 | ||||
| 54113050 | M 40 | 28.2 | 100.000 | ||||
| 54113060 | M 50 | 35.8 | 100.000 | ||||
| 54113070 | M 63 | 45.6 | 50.000 |