SKINDICHT® BL PG 36 +VÒNG ĐỆM CHỮ O
Blanking plugs; Thread size: PG 36; Brass Nickel-plated; Halogenfree; UV-resistant;


SKINDICHT® BL PG 36 +VÒNG ĐỆM CHỮ O
Blanking plugs; Thread size: PG 36; Brass Nickel-plated; Halogenfree; UV-resistant;
SKINDICHT® BL PG 36 +VÒNG ĐỆM CHỮ O

SKINDICHT® BL PG 36 +VÒNG ĐỆM CHỮ O
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Lợi ích
For closing pre-threaded holes
Ứng dụng
Machine and equipment manufacturing, Electric motor manufacturing
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Including lock nut |
|
| Including o-ring |
|
| Brand | SKINDICHT® |
| Product type | Blanking plugs |
| Scope of delivery | including O-ring |
| Packaging type | Bag |
| Installation type | in threaded borehole |
| Delivery Unit | 25.000 |
| Weight | 0.08 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Material body | Brass |
| Thread type | PG |
| thread-sided sealing element | O-ring |
| Material body shortname | CuZn |
| Thread size | PG 36 |
| Overall width | 50 |
| Colour | metal |
| Thread length | 9 |
| Total height | 15 |
| O-ring material, short form | NBR |
| O-ring material | Acrylonitrile butadiene rubber |
| Glass-fibre reinforced |
|
| Pitch of thread | 1,588 |
| Surface protection | Nickel-plated |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| IP protection rating | IP 68 - 5 bar |
| Acid-resistant |
|
| Chemical resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Temperature (max.) | 100 |
| Oil-resistant |
|
| Temperature (min.) | -30 |
| Suitable for EX-applications |
|
| Impact-resistant |
|
| Halogenfree |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| EHEDG certified |
|
| DNV-certified |
|
| cUR recognized |
|
| CSA certified |
|
| GGVS certified |
|
| Ecolab certified |
|
| cUL listed |
|
| UL listed |
|
| For Ex zone gas | without |
| For Ex-zone dust | without |
| CE marked |
|
| UL recognized |
|
| NSF certified |
|
| VDE certified |
|
Tài liệu
Downloads
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SKINDICHT® BL NBR
| Article number | Thread size | Imp thread length | Thread length | Delivery Unit |
|---|---|---|---|---|
| 54000040 | PG 11 | 6 | 100.000 | |
| 54000071 | PG 9 | 6 | 100.000 | |
| 54001610 | PG 7 | 5 | 100.000 | |
| 54001620 | PG 29 | 8 | 50.000 | |
| 54001630 | PG 13,5 | 6.5 | 100.000 | |
| 54001640 | PG 16 | 6.5 | 100.000 | |
| 54001650 | PG 36 | 9 | 25.000 | |
| 54001660 | PG 21 | 7 | 50.000 | |
| 54001670 | PG 42 | 10 | 10.000 | |
| 54001680 | PG 48 | 10 | 10.000 |