Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Vòng đệm làm kín
Loại bao bì Túi
Thương hiệu SKINDICHT®
Đơn vị giao hàng 25.000
Trọng lượng 0.005 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Loại gioăng làm kín Miếng đệm phẳng để làm kín
Số lượng điểm đi cáp 1
Kích thước ren PG 42
Đường kính ngoài 63
Màu sắc trắng
Đường kính trong 54
Chiều cao tổng thể 3
Vật liệu làm kín, tên gọi tắt PTFE
Vật liệu làm kín Polytetrafluoroethylene
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chống dầu

Nhiệt độ (tối thiểu) -200
Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Chống tia UV

Nhiệt độ (tối đa) 250
Nhiệt độ tối đa trong ngắn hạn 300
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SKINDICHT® JT PTFE PG
Article number Kích thước ren Imp inner diam Đường kính trong Imp outer diam Đường kính ngoài Đơn vị giao hàng
53801035 PG 7 12.5 16.5 100.000
53801045 PG 9 15.2 19 100.000
53801055 PG 11 18.6 22.5 100.000
53801065 PG 13,5 20.4 25 100.000
53801075 PG 16 22.5 27 100.000
53801085 PG 21 28.3 33.5 50.000
53801095 PG 29 37 43.5 50.000
53801105 PG 36 47 55 25.000
53801115 PG 42 54 63 25.000
53801125 PG 48 59.3 69 25.000