SKINDICHT® JT ÖLFLON PG 16
Sealing ring; PG 16; Inner diameter: 22.5mm; Outer diameter: 27mm; Polytetrafluoroethylene; PTFE; white

SKINDICHT® JT ÖLFLON PG 16
Sealing ring; PG 16; Inner diameter: 22.5mm; Outer diameter: 27mm; Polytetrafluoroethylene; PTFE; white
SKINDICHT® JT ÖLFLON PG 16

SKINDICHT® JT ÖLFLON PG 16
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Lợi ích
Resistant to oil, water, alkaline solutions, acids, solvents, etc
Suitable for foodstuffs
Ứng dụng
PTFE sealing disks for SKINTOP® and SKINDICHT® cable glands
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Product type | Sealing ring |
| Packaging type | Bag |
| Brand | SKINDICHT® |
| Delivery Unit | 100.000 |
| Weight | 0.001 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Seal type | Flat seal |
| Number of cable entries | 1 |
| Thread size | PG 16 |
| Outer diameter | 27 |
| Colour | white |
| Inner diameter | 22.5 |
| Total height | 2 |
| Sealing material, short form | PTFE |
| Sealing material | Polytetrafluoroethylene |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| Temperature (min.) | -200 |
| Suitable for EX-applications |
|
| UV-resistant |
|
| Temperature (max.) | 250 |
| Short term temperature max. | 300 |
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SKINDICHT® JT PTFE PG
| Article number | Thread size | Imp inner diam | Inner diameter | Imp outer diam | Outer diameter | Delivery Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53801035 | PG 7 | 12.5 | 16.5 | 100.000 | ||
| 53801045 | PG 9 | 15.2 | 19 | 100.000 | ||
| 53801055 | PG 11 | 18.6 | 22.5 | 100.000 | ||
| 53801065 | PG 13,5 | 20.4 | 25 | 100.000 | ||
| 53801075 | PG 16 | 22.5 | 27 | 100.000 | ||
| 53801085 | PG 21 | 28.3 | 33.5 | 50.000 | ||
| 53801095 | PG 29 | 37 | 43.5 | 50.000 | ||
| 53801105 | PG 36 | 47 | 55 | 25.000 | ||
| 53801115 | PG 42 | 54 | 63 | 25.000 | ||
| 53801125 | PG 48 | 59.3 | 69 | 25.000 |