SKINDICHT® O-RING M20 (17X1.5) NBR
Sealing ring; M 20; Inner diameter: 17mm; Outer diameter: 20mm; Acrylonitrile butadiene rubber; NBR; black


SKINDICHT® O-RING M20 (17X1.5) NBR
Sealing ring; M 20; Inner diameter: 17mm; Outer diameter: 20mm; Acrylonitrile butadiene rubber; NBR; black
SKINDICHT® O-RING M20 (17X1.5) NBR

SKINDICHT® O-RING M20 (17X1.5) NBR
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Lợi ích
Protection against the ingress of foreign bodies and liquids
Allows a higher protection class (IP) for a cable gland due to its reliable sealing to the housing.
Ứng dụng
For sealing metric connection threads
For use with metric SKINTOP®/SKINDICHT® cable glands.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Including lock nut |
|
| Product type | Sealing ring |
| Packaging type | Bag |
| Brand | SKINDICHT® |
| Delivery Unit | 100.000 |
| Weight | 0 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Seal type | O-ring |
| Number of cable entries | 1 |
| Thread size | M 20 |
| Outer diameter | 20 |
| Colour | black |
| Inner diameter | 17 |
| Total height | 1.5 |
| Sealing material, short form | NBR |
| Sealing material | Acrylonitrile butadiene rubber |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| Temperature (min.) | -20 |
| Suitable for EX-applications |
|
| UV-resistant |
|
| Temperature (max.) | 100 |
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SKINDICHT® O-Ring NBR metric
| Article number | Thread size | Imp inner diam | Inner diameter | Imp outer diam | Outer diameter | Delivery Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53102000 | M 12 | 9 | 13 | 100.000 | ||
| 53102001 | M 12 | 9 | 12 | 100.000 | ||
| 53102010 | M 16 | 13 | 17 | 100.000 | ||
| 53102020 | M 20 | 17 | 21 | 100.000 | ||
| 53102021 | M 20 | 17 | 20 | 100.000 | ||
| 53102030 | M 25 | 22 | 26 | 100.000 | ||
| 53102040 | M 32 | 28 | 32 | 50.000 | ||
| 53102050 | M 40 | 36 | 40 | 50.000 | ||
| 53102060 | M 50 | 46 | 50 | 25.000 | ||
| 53102070 | M 63 | 57 | 61 | 25.000 |