Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa

Loại sản phẩm Vòng đệm làm kín
Loại bao bì Túi
Thương hiệu SKINDICHT®
Đơn vị giao hàng 100.000
Trọng lượng 0 kg
Quốc gia xuất xứ
Cần được xác nhận dựa trên hàng hóa thực tế được cung cấp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để xác nhận trước khi đặt hàng.
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Loại gioăng làm kín Vòng chữ O
Số lượng điểm đi cáp 1
Kích thước ren M 20
Đường kính ngoài 21
Màu sắc màu đen
Đường kính trong 17
Chiều cao tổng thể 2
Vật liệu làm kín, tên gọi tắt NBR
Vật liệu làm kín Cao su acrylonitrile-butadiene
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chống dầu

Nhiệt độ (tối thiểu) -20
Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Chống tia UV

Nhiệt độ (tối đa) 100
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SKINDICHT® O-Ring NBR metric
Article number Kích thước ren Imp inner diam Đường kính trong Imp outer diam Đường kính ngoài Đơn vị giao hàng
53102000 M 12 9 13 100.000
53102001 M 12 9 12 100.000
53102010 M 16 13 17 100.000
53102020 M 20 17 21 100.000
53102021 M 20 17 20 100.000
53102030 M 25 22 26 100.000
53102040 M 32 28 32 50.000
53102050 M 40 36 40 50.000
53102060 M 50 46 50 25.000
53102070 M 63 57 61 25.000