Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Đai ốc khóa
Loại bao bì Túi
Thương hiệu SKINTOP®
Đơn vị giao hàng 25.000
Trọng lượng 0.015 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Được gia cố bằng sợi thủy tinh

Chất liệu thân máy Polyamide
Loại ren PG
Tăng số luồng 1,588
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ

Bảo vệ bề mặt Không tráng phủ
Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt PA
Kích thước ren PG 36
Màu sắc màu đen
Màu RAL RAL 9005
Độ dày 8
Kích thước các góc hình lục giác 66
Kích thước cờ-lê 60
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chống dầu

Nhiệt độ động tối đa 100
Nhiệt độ (tối thiểu) -40
Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Chống axit

Chống va đập

Nhiệt độ tĩnh tối thiểu -40
Chịu được hóa chất

Chống tia UV

Nhiệt độ (tối đa) 100
Nhiệt độ động tối thiểu -20
Khả năng chống cháy theo UL 94 V-2
Nhiệt độ tĩnh tối đa 100
Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG

Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt

Được chứng nhận bởi Ecolab

cUR được công nhận

Được chứng nhận cUL

Được chứng nhận CSA

Được UL chứng nhận

Được FDA chứng nhận

Dấu CE

Được chứng nhận bởi GGVS

Được UL công nhận

Được NSF chứng nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Tài liệu
Downloads
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SKINTOP® GMP-GL
Article number Kích thước ren Imp hexagonal wrench width Kích thước cờ-lê Màu sắc Đơn vị giao hàng
53019000 PG 7 19 xám bạc 100.000
53019001 PG 7 19 xám nhạt 100.000
53019010 PG 9 22 xám bạc 100.000
53019011 PG 9 22 xám nhạt 100.000
53019020 PG 11 24 xám bạc 100.000
53019021 PG 11 24 xám nhạt 100.000
53019030 PG 13,5 27 xám bạc 100.000
53019031 PG 13,5 27 xám nhạt 100.000
53019040 PG 16 30 xám bạc 100.000
53019041 PG 16 30 xám nhạt 100.000
53019050 PG 21 36 xám bạc 50.000
53019051 PG 21 36 xám nhạt 50.000
53019060 PG 29 46 xám bạc 50.000
53019061 PG 29 46 xám nhạt 50.000
53019070 PG 36 60 xám bạc 25.000
53019071 PG 36 60 xám nhạt 25.000
53019080 PG 42 65 xám bạc 25.000
53019081 PG 42 65 xám nhạt 25.000
53019090 PG 48 70 xám bạc 25.000
53019091 PG 48 70 xám nhạt 25.000
53019200 PG 7 19 màu đen 100.000
53019210 PG 9 22 màu đen 100.000
53019220 PG 11 24 màu đen 100.000
53019230 PG 13,5 27 màu đen 100.000
53019240 PG 16 30 màu đen 100.000
53019250 PG 21 36 màu đen 50.000
53019260 PG 29 46 màu đen 50.000
53019270 PG 36 60 màu đen 25.000
53019280 PG 42 65 màu đen 25.000
53019290 PG 48 70 màu đen 25.000