SKINTOP® GMP-GL PG 9 RAL 7001 SGY

SKINTOP® GMP-GL PG 9 RAL 7001 SGY
SKINTOP® GMP-GL PG 9 RAL 7001 SGY
5.570₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Đai ốc khóa |
| Loại bao bì | Túi |
| Thương hiệu | SKINTOP® |
| Đơn vị giao hàng | 100.000 |
| Trọng lượng | 0.002 kg |
Quốc gia xuất xứ
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Được gia cố bằng sợi thủy tinh |
|
| Chất liệu thân máy | Polyamide |
| Loại ren | PG |
| Tăng số luồng | 1,41 |
| Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ |
|
| Bảo vệ bề mặt | Không tráng phủ |
| Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt | PA |
| Kích thước ren | PG 9 |
| Màu sắc | xám bạc |
| Màu RAL | RAL 7001 |
| Độ dày | 5 |
| Kích thước các góc hình lục giác | 24 |
| Kích thước cờ-lê | 22 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Chống dầu |
|
| Nhiệt độ động tối đa | 100 |
| Nhiệt độ (tối thiểu) | -40 |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm |
|
| Chống axit |
|
| Chống va đập |
|
| Nhiệt độ tĩnh tối thiểu | -40 |
| Chịu được hóa chất |
|
| Chống tia UV |
|
| Nhiệt độ (tối đa) | 100 |
| Nhiệt độ động tối thiểu | -20 |
| Khả năng chống cháy theo | UL 94 V-2 |
| Nhiệt độ tĩnh tối đa | 100 |
| Không halogen |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận EHEDG |
|
| Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt |
|
| Được chứng nhận bởi Ecolab |
|
| cUR được công nhận |
|
| Được chứng nhận cUL |
|
| Được chứng nhận CSA |
|
| Được UL chứng nhận |
|
| Được FDA chứng nhận |
|
| Dấu CE |
|
| Được chứng nhận bởi GGVS |
|
| Được UL công nhận |
|
| Được NSF chứng nhận |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SKINTOP® GMP-GL
| Article number | Kích thước ren | Imp hexagonal wrench width | Kích thước cờ-lê | Màu sắc | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 53019000 | PG 7 | 19 | xám bạc | 100.000 | |
| 53019001 | PG 7 | 19 | xám nhạt | 100.000 | |
| 53019010 | PG 9 | 22 | xám bạc | 100.000 | |
| 53019011 | PG 9 | 22 | xám nhạt | 100.000 | |
| 53019020 | PG 11 | 24 | xám bạc | 100.000 | |
| 53019021 | PG 11 | 24 | xám nhạt | 100.000 | |
| 53019030 | PG 13,5 | 27 | xám bạc | 100.000 | |
| 53019031 | PG 13,5 | 27 | xám nhạt | 100.000 | |
| 53019040 | PG 16 | 30 | xám bạc | 100.000 | |
| 53019041 | PG 16 | 30 | xám nhạt | 100.000 | |
| 53019050 | PG 21 | 36 | xám bạc | 50.000 | |
| 53019051 | PG 21 | 36 | xám nhạt | 50.000 | |
| 53019060 | PG 29 | 46 | xám bạc | 50.000 | |
| 53019061 | PG 29 | 46 | xám nhạt | 50.000 | |
| 53019070 | PG 36 | 60 | xám bạc | 25.000 | |
| 53019071 | PG 36 | 60 | xám nhạt | 25.000 | |
| 53019080 | PG 42 | 65 | xám bạc | 25.000 | |
| 53019081 | PG 42 | 65 | xám nhạt | 25.000 | |
| 53019090 | PG 48 | 70 | xám bạc | 25.000 | |
| 53019091 | PG 48 | 70 | xám nhạt | 25.000 | |
| 53019200 | PG 7 | 19 | màu đen | 100.000 | |
| 53019210 | PG 9 | 22 | màu đen | 100.000 | |
| 53019220 | PG 11 | 24 | màu đen | 100.000 | |
| 53019230 | PG 13,5 | 27 | màu đen | 100.000 | |
| 53019240 | PG 16 | 30 | màu đen | 100.000 | |
| 53019250 | PG 21 | 36 | màu đen | 50.000 | |
| 53019260 | PG 29 | 46 | màu đen | 50.000 | |
| 53019270 | PG 36 | 60 | màu đen | 25.000 | |
| 53019280 | PG 42 | 65 | màu đen | 25.000 | |
| 53019290 | PG 48 | 70 | màu đen | 25.000 |