SKINDICHT® O-RING PG 42 (50X2) NBR
Sealing ring; PG 42; Inner diameter: 50mm; Outer diameter: 54mm; Acrylonitrile butadiene rubber; NBR; black

SKINDICHT® O-RING PG 42 (50X2) NBR
Sealing ring; PG 42; Inner diameter: 50mm; Outer diameter: 54mm; Acrylonitrile butadiene rubber; NBR; black
SKINDICHT® O-RING PG 42 (50X2) NBR

SKINDICHT® O-RING PG 42 (50X2) NBR
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Lợi ích
Resistant to oil, dust and water
Ứng dụng
For a reliable sealing against foreign objects and liquids at the connecting thread of a gland or similar components.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Product type | Sealing ring |
| Packaging type | Bag |
| Brand | SKINDICHT® |
| Delivery Unit | 50.000 |
| Weight | 0.001 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Colour | black |
| Seal type | O-ring |
| Inner diameter | 50 |
| Number of cable entries | 1 |
| Total height | 2 |
| Sealing material, short form | NBR |
| Thread size | PG 42 |
| Sealing material | Acrylonitrile butadiene rubber |
| Outer diameter | 54 |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Temperature (max.) | 100 |
| Temperature (min.) | -20 |
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SKINDICHT® O-Ring NBR PG
| Article number | Thread size | Imp inner diam | Inner diameter | Imp outer diam | Outer diameter | Delivery Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52005740 | PG 13,5 | 18 | 21 | 100.000 | ||
| 52005750 | PG 21 | 26 | 30 | 100.000 | ||
| 52005760 | PG 36 | 44 | 48 | 50.000 | ||
| 52005770 | PG 48 | 55 | 59 | 50.000 | ||
| 53001010 | PG 7 | 10 | 13 | 100.000 | ||
| 53001020 | PG 11 | 16 | 19 | 100.000 | ||
| 53001030 | PG 16 | 20 | 23 | 100.000 | ||
| 53001040 | PG 29 | 34 | 38 | 50.000 | ||
| 53001050 | PG 42 | 50 | 54 | 50.000 | ||
| 53102011 | PG 9 | 13 | 16 | 100.000 |