Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Vòng đệm làm kín
Loại bao bì Túi
Thương hiệu SKINDICHT®
Đơn vị giao hàng 100.000
Trọng lượng 0 kg
Quốc gia xuất xứ
Cần được xác nhận dựa trên hàng hóa thực tế được cung cấp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để xác nhận trước khi đặt hàng.
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Màu sắc màu đen
Loại gioăng làm kín Vòng chữ O
Đường kính trong 16
Số lượng điểm đi cáp 1
Chiều cao tổng thể 1.5
Vật liệu làm kín, tên gọi tắt NBR
Kích thước ren PG 11
Vật liệu làm kín Cao su acrylonitrile-butadiene
Đường kính ngoài 19
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chống dầu

Chống tia UV

Nhiệt độ (tối đa) 100
Nhiệt độ (tối thiểu) -20
Dùng trong các khu vực nguy hiểm
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SKINDICHT® O-Ring NBR PG
Article number Kích thước ren Imp inner diam Đường kính trong Imp outer diam Đường kính ngoài Đơn vị giao hàng
52005740 PG 13,5 18 21 100.000
52005750 PG 21 26 30 100.000
52005760 PG 36 44 48 50.000
52005770 PG 48 55 59 50.000
53001010 PG 7 10 13 100.000
53001020 PG 11 16 19 100.000
53001030 PG 16 20 23 100.000
53001040 PG 29 34 38 50.000
53001050 PG 42 50 54 50.000
53102011 PG 9 13 16 100.000