Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu SKINTOP®
Loại sản phẩm Nhiều đầu vào
Loại bao bì Túi
Đơn vị giao hàng 5.000
Trọng lượng 0.022 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Chiều dài tổng cộng 40
Số lượng điểm đi cáp 1
Chất liệu thân máy Polycarbonate
Thiết kế bộ bịt cáp Mô-đun chia hết
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ

Bộ phận làm kín phía cáp Mép làm kín
Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt PC
Chiều rộng tổng thể 40
Màu sắc màu đen
Màu RAL RAL 9005
Chiều cao tổng thể 40
Có tính năng chống uốn

Chiều rộng thông thủy 12
Phạm vi kẹp tối đa 12
Được gia cố bằng sợi thủy tinh

Phạm vi kẹp tối thiểu 9
Dành cho cáp bọc thép

Vật liệu làm kín Chất đàn hồi
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chỉ số bảo vệ IP IP 64
Chống axit

Chịu được hóa chất

Chống tia UV

Nhiệt độ (tối đa) 80
Chống dầu

Nhiệt độ (tối thiểu) -20
Thiết bị giảm căng

Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Chống va đập

Chống rung

Khả năng chống cháy theo UL 94 V-0
Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG

Được chứng nhận bởi DNV

cUR được công nhận

Được chứng nhận CSA

Được FDA chứng nhận

Được chứng nhận bởi GGVS

Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt

Được chứng nhận bởi Ecolab

Được chứng nhận cUL

Được UL chứng nhận

Dấu CE

Được UL công nhận

Được NSF chứng nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Tài liệu
Downloads
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SKINTOP® CUBE MODULE
Article number Số lượng điểm đi cáp Đơn vị giao hàng
52220002 1 5.000
52220003 1 5.000
52220004 1 5.000
52220005 1 5.000
52220006 1 5.000
52220007 1 5.000
52220040 1 5.000