SKINTOP® CUBE MODULE 20X20 LỚN
Nhiều đầu vào; Số lượng điểm đi cáp: 1; IP 64; Chống tia UV; Không halogen









SKINTOP® CUBE MODULE 20X20 LỚN
Nhiều đầu vào; Số lượng điểm đi cáp: 1; IP 64; Chống tia UV; Không halogen
SKINTOP® CUBE MODULE 20X20 LỚN
50.040₫
/

SKINTOP® CUBE MODULE 20X20 LỚN
50.040₫
/
Còn hàng (6090)
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Lợi ích
Các mô-đun khóa nhanh có thể tháo rời, do đó có thể dễ dàng kẹp chặt quanh cáp đã lắp ráp
Hệ thống mô-đun giúp đơn giản hóa công tác bảo trì, vì các dây cáp riêng lẻ có thể được thay thế một cách linh hoạt bằng cách tháo các mô-đun khóa nhanh bằng tua vít
Hệ thống làm kín đã được cấp bằng sáng chế giúp đạt được cấp bảo vệ IP 64
Khóa chống rung trong khung phù hợp
UL/CSA certification according to technical data enables the product to be used in the North American market
Được làm từ chất liệu polypropylene bền chắc (cấp khả năng cháy V-0 theo quy trình thử nghiệm UL94 về tính dễ cháy của nhựa)
Có sẵn nhiều kích cỡ khác nhau, với phạm vi kẹp đa dạng phù hợp với các đường kính ngoài khác nhau của cáp, cũng như các phạm vi kẹp được thiết kế riêng cho cáp bus AS-I.
Đơn đăng ký
Dùng để làm kín và giảm ứng suất cho các điểm có nhiều đầu vào của cáp đã lắp ráp và chưa lắp ráp qua vỏ ngoài
Dùng kèm với khung cố định SKINTOP® CUBE FRAME
Can be used in dry, damp and oily environments
Suitable for outdoor use
Thích hợp để sử dụng ngoài trời.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | SKINTOP® |
| Loại sản phẩm | Nhiều đầu vào |
| Loại bao bì | Túi |
| Đơn vị giao hàng | 5.000 |
| Trọng lượng | 0.008 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Chiều dài tổng cộng | 20 |
| Số lượng điểm đi cáp | 1 |
| Chất liệu thân máy | Polycarbonate |
| Thiết kế bộ bịt cáp | Mô-đun chia hết |
| Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ | Không |
| Bộ phận làm kín phía cáp | Mép làm kín |
| Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt | PC |
| Chiều rộng tổng thể | 20 |
| Màu sắc | màu đen |
| Màu RAL | RAL 9005 |
| Chiều cao tổng thể | 20 |
| Có tính năng chống uốn | Không |
| Chiều rộng thông thủy | 9 |
| Phạm vi kẹp tối đa | 9 |
| Được gia cố bằng sợi thủy tinh | Không |
| Phạm vi kẹp tối thiểu | 6 |
| Dành cho cáp bọc thép | Không |
| Vật liệu làm kín | Chất đàn hồi |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Chỉ số bảo vệ IP | IP 64 |
| Chống axit | Không |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Nhiệt độ (tối đa) | 80 |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Nhiệt độ (tối thiểu) | -20 |
| Thiết bị giảm căng | Đúng vậy |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm | Không |
| Chống va đập | Đúng vậy |
| Chống rung | Đúng vậy |
| Khả năng chống cháy theo | UL 94 V-0 |
| Không halogen | Đúng vậy |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận EHEDG | Không |
| Được chứng nhận bởi DNV | Không |
| cUR được công nhận | Đúng vậy |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Được FDA chứng nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi GGVS | Không |
| Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt | Không |
| Được chứng nhận bởi Ecolab | Không |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được UL công nhận | Đúng vậy |
| Được NSF chứng nhận | Không |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.