Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa Không
Giao hàng kèm vòng chữ O Đúng vậy
Thương hiệu SKINDICHT®
Loại sản phẩm Ống nối cáp
Phạm vi cung cấp bao gồm vòng chữ O
Loại bao bì Túi
Loại lắp đặt trong lỗ khoan ren
Đơn vị giao hàng 25.000
Trọng lượng 0.075 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Chiều dài tổng cộng 39
Số lượng điểm đi cáp 1
Chất liệu thân máy Đồng thau
Loại ren Hệ mét
Thiết kế bộ bịt cáp Thẳng
Bộ phận làm kín phía ren Vòng chữ O
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ Đúng vậy
Bộ phận làm kín phía cáp Nón làm kín
Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt CuZn
Kích thước ren M 25
Màu sắc kim loại
Chiều dài sợi chỉ 7
Kích thước các góc hình lục giác 33.5
Có tính năng chống uốn Không
Chiều rộng thông thủy 14
Vật liệu làm vòng chữ O, dạng tóm tắt NBR
Phạm vi kẹp tối đa 17.8
Loại gioăng làm kín Nón làm kín
Chất liệu vòng chữ O Cao su acrylonitrile-butadiene
Được gia cố bằng sợi thủy tinh Không
Tăng số luồng 1,5
Bảo vệ bề mặt Mạ niken
Cờ-lê cỡ 1 30
Phạm vi kẹp tối thiểu 15.5
Dành cho cáp bọc thép Không
Tiêu chuẩn ren DIN EN 60423
Vật liệu làm kín, tên gọi tắt CR
Cờ-lê cỡ 2 30
Vật liệu làm kín Cao su cloroprene
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Chỉ số bảo vệ IP IP 65, IP 66, IP 67, IP 68
Nhiệt độ tĩnh tối thiểu -20
Chống tia UV Đúng vậy
Nhiệt độ (tối đa) 80
Không chứa chì Không
Chống dầu Đúng vậy
Nhiệt độ (tối thiểu) -20
Thiết bị giảm căng Đúng vậy
Dùng trong các khu vực nguy hiểm Không
Chống va đập Đúng vậy
Nhiệt độ tĩnh tối đa 80
Không halogen Không
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG Không
Được chứng nhận bởi DNV Không
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Không
Được FDA chứng nhận Không
Được chứng nhận bởi GGVS Không
Được chứng nhận bởi Ecolab Không
Được chứng nhận cUL Không
Được UL chứng nhận Không
Dành cho khí trong vùng Ex mà không có
Dành cho bụi trong khu vực Ex mà không có
Dấu CE Đúng vậy
Được UL công nhận Không
Được NSF chứng nhận Không
Được chứng nhận bởi VDE Không
Tài liệu
Downloads
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SKINDICHT® SHVE-M
Article number Kích thước ren Chiều dài sợi chỉ Imp thread length Imp clamping range min Phạm vi kẹp tối thiểu Imp clamping range max Phạm vi kẹp tối đa Cờ-lê cỡ 1 Imp wrench width 1 Đơn vị giao hàng
52106860 M 16 5 4.5 5.8 18 25.000
52106870 M 16 5 4.5 6.8 18 25.000
52106880 M 16 5 5.5 5.8 18 25.000
52106890 M 16 5 5.5 6.8 18 25.000
52106910 M 20 6 5.5 6.8 22 25.000
52106920 M 20 6 6 8.8 22 25.000
52106930 M 20 6 6.5 8.8 22 25.000
52106940 M 20 6 6 8.8 22 25.000
52106950 M 20 6 8 10.8 22 25.000
52106960 M 20 6 8.5 10.8 24 25.000
52106970 M 20 6 10 12.8 24 25.000
52106980 M 20 6 10 12.8 24 25.000
52106990 M 20 6 12.5 14.8 24 25.000
52107000 M 25 7 13 15.8 30 25.000
52107010 M 25 7 13 15.8 30 25.000
52107020 M 25 7 15.5 17.8 30 25.000
52107030 M 25 7 15 17.8 30 25.000
52107040 M 25 7 17.5 19.8 30 25.000
52107050 M 32 8 19 21.8 40 10.000
52107060 M 32 8 19 21.8 40 10.000
52107070 M 32 8 20 23.8 40 10.000
52107080 M 32 8 23 25.8 40 10.000