Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa

Giao hàng kèm vòng chữ O

Thương hiệu SKINDICHT®
Loại sản phẩm Ống nối cáp
Phạm vi cung cấp bao gồm vòng chữ O
Loại bao bì Túi
Loại lắp đặt trong lỗ khoan ren
Đơn vị giao hàng 25.000
Trọng lượng 0.041 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Chiều dài tổng cộng 32
Số lượng điểm đi cáp 1
Chất liệu thân máy Đồng thau
Loại ren Hệ mét
Thiết kế bộ bịt cáp Thẳng
Bộ phận làm kín phía ren Vòng chữ O
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ

Bộ phận làm kín phía cáp Nón làm kín
Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt CuZn
Kích thước ren M 20
Màu sắc kim loại
Chiều dài sợi chỉ 6
Kích thước các góc hình lục giác 24.4
Có tính năng chống uốn

Chiều rộng thông thủy 6
Vật liệu làm vòng chữ O, dạng tóm tắt NBR
Phạm vi kẹp tối đa 8.8
Loại gioăng làm kín Nón làm kín
Chất liệu vòng chữ O Cao su acrylonitrile-butadiene
Được gia cố bằng sợi thủy tinh

Tăng số luồng 1,5
Bảo vệ bề mặt Mạ niken
Cờ-lê cỡ 1 22
Phạm vi kẹp tối thiểu 6
Dành cho cáp bọc thép

Tiêu chuẩn ren DIN EN 60423
Vật liệu làm kín, tên gọi tắt CR
Cờ-lê cỡ 2 22
Vật liệu làm kín Cao su cloroprene
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chỉ số bảo vệ IP IP 65
Nhiệt độ tĩnh tối thiểu -20
Chống tia UV

Nhiệt độ (tối đa) 80
Không chứa chì

Chống dầu

Nhiệt độ (tối thiểu) -20
Thiết bị giảm căng

Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Chống va đập

Nhiệt độ tĩnh tối đa 80
Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG

Được chứng nhận bởi DNV

cUR được công nhận

Được chứng nhận CSA

Được FDA chứng nhận

Được chứng nhận bởi GGVS

Được chứng nhận bởi Ecolab

Được chứng nhận cUL

Được UL chứng nhận

Dành cho khí trong vùng Ex mà không có
Dành cho bụi trong khu vực Ex mà không có
Dấu CE

Được UL công nhận

Được NSF chứng nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Tài liệu
Downloads
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SKINDICHT® SHVE-M
Article number Kích thước ren Chiều dài sợi chỉ Imp thread length Imp clamping range min Phạm vi kẹp tối thiểu Imp clamping range max Phạm vi kẹp tối đa Cờ-lê cỡ 1 Imp wrench width 1 Đơn vị giao hàng
52106860 M 16 5 4.5 5.8 18 25.000
52106870 M 16 5 4.5 6.8 18 25.000
52106880 M 16 5 5.5 5.8 18 25.000
52106890 M 16 5 5.5 6.8 18 25.000
52106910 M 20 6 5.5 6.8 22 25.000
52106920 M 20 6 6 8.8 22 25.000
52106930 M 20 6 6.5 8.8 22 25.000
52106940 M 20 6 6 8.8 22 25.000
52106950 M 20 6 8 10.8 22 25.000
52106960 M 20 6 8.5 10.8 24 25.000
52106970 M 20 6 10 12.8 24 25.000
52106980 M 20 6 10 12.8 24 25.000
52106990 M 20 6 12.5 14.8 24 25.000
52107000 M 25 7 13 15.8 30 25.000
52107010 M 25 7 13 15.8 30 25.000
52107020 M 25 7 15.5 17.8 30 25.000
52107030 M 25 7 15 17.8 30 25.000
52107040 M 25 7 17.5 19.8 30 25.000
52107050 M 32 8 19 21.8 40 10.000
52107060 M 32 8 19 21.8 40 10.000
52107070 M 32 8 20 23.8 40 10.000
52107080 M 32 8 23 25.8 40 10.000