SKINDICHT® BL-M heX. 40X1.5 +VÒNG ĐỆM O

SKINDICHT® BL-M heX. 40X1.5 +VÒNG ĐỆM O
SKINDICHT® BL-M heX. 40X1.5 +VÒNG ĐỆM O
170.813₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Giao hàng kèm đai ốc khóa |
|
| Giao hàng kèm vòng chữ O |
|
| Thương hiệu | SKINDICHT® |
| Loại sản phẩm | Nút bịt bằng cao su |
| Phạm vi cung cấp | bao gồm vòng chữ O |
| Loại bao bì | Túi |
| Loại lắp đặt | trong lỗ khoan ren |
| Đơn vị giao hàng | 25.000 |
| Trọng lượng | 0.082 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Chất liệu thân máy | Đồng thau |
| Loại ren | Hệ mét |
| Bộ phận làm kín phía ren | Vòng chữ O |
| Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt | CuZn |
| Kích thước ren | M 40 |
| Chiều rộng tổng thể | 49.5 |
| Màu sắc | kim loại |
| Chiều dài sợi chỉ | 8 |
| Chiều cao tổng thể | 13 |
| Kích thước cờ-lê | 45 |
| Vật liệu làm vòng chữ O, dạng tóm tắt | NBR |
| Chất liệu vòng chữ O | Cao su acrylonitrile-butadiene |
| Được gia cố bằng sợi thủy tinh |
|
| Tăng số luồng | 1,5 |
| Bảo vệ bề mặt | Mạ niken |
| Tiêu chuẩn ren | DIN EN 60423 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Chỉ số bảo vệ IP | IP 68 - 5 bar |
| Chống axit |
|
| Chịu được hóa chất |
|
| Chống tia UV |
|
| Nhiệt độ (tối đa) | 100 |
| Không chứa chì |
|
| Chống dầu |
|
| Nhiệt độ (tối thiểu) | -30 |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm |
|
| Chống va đập |
|
| Không halogen |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận EHEDG |
|
| Được chứng nhận bởi DNV |
|
| cUR được công nhận |
|
| Được chứng nhận CSA |
|
| Được FDA chứng nhận |
|
| Được chứng nhận bởi GGVS |
|
| Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt |
|
| Được chứng nhận bởi Ecolab |
|
| Được chứng nhận cUL |
|
| Được UL chứng nhận |
|
| Dành cho khí trong vùng Ex | mà không có |
| Dành cho bụi trong khu vực Ex | mà không có |
| Dấu CE |
|
| Được UL công nhận |
|
| Được NSF chứng nhận |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SKINDICHT® BL-M hex. NBR
| Article number | Kích thước ren | Chiều dài sợi chỉ | Imp thread length | Imp hexagonal wrench width | Kích thước cờ-lê | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52103405 | M 12 | 5 | 16 | 50.000 | ||
| 52103415 | M 16 | 5 | 20 | 50.000 | ||
| 52103425 | M 20 | 6 | 24 | 50.000 | ||
| 52103435 | M 25 | 7 | 29 | 50.000 | ||
| 52103445 | M 32 | 8 | 36 | 25.000 | ||
| 52103455 | M 40 | 8 | 45 | 25.000 | ||
| 52103465 | M 50 | 9 | 54 | 10.000 | ||
| 52103475 | M 63 | 10 | 67 | 10.000 |