Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa

Giao hàng kèm vòng chữ O

Thương hiệu SKINDICHT®
Loại sản phẩm Nút bịt bằng cao su
Phạm vi cung cấp bao gồm vòng chữ O
Loại bao bì Túi
Loại lắp đặt trong lỗ khoan ren
Đơn vị giao hàng 50.000
Trọng lượng 0.006 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Chất liệu thân máy Đồng thau
Loại ren Hệ mét
Bộ phận làm kín phía ren Vòng chữ O
Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt CuZn
Kích thước ren M 12
Chiều rộng tổng thể 17.8
Màu sắc kim loại
Chiều dài sợi chỉ 5
Chiều cao tổng thể 8
Kích thước cờ-lê 16
Vật liệu làm vòng chữ O, dạng tóm tắt NBR
Chất liệu vòng chữ O Cao su acrylonitrile-butadiene
Được gia cố bằng sợi thủy tinh

Tăng số luồng 1,5
Bảo vệ bề mặt Mạ niken
Tiêu chuẩn ren DIN EN 60423
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chỉ số bảo vệ IP IP 68 - 5 bar
Chống axit

Chịu được hóa chất

Chống tia UV

Nhiệt độ (tối đa) 100
Không chứa chì

Chống dầu

Nhiệt độ (tối thiểu) -30
Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Chống va đập

Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG

Được chứng nhận bởi DNV

cUR được công nhận

Được chứng nhận CSA

Được FDA chứng nhận

Được chứng nhận bởi GGVS

Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt

Được chứng nhận bởi Ecolab

Được chứng nhận cUL

Được UL chứng nhận

Dành cho khí trong vùng Ex mà không có
Dành cho bụi trong khu vực Ex mà không có
Dấu CE

Được UL công nhận

Được NSF chứng nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SKINDICHT® BL-M hex. NBR
Article number Kích thước ren Chiều dài sợi chỉ Imp thread length Imp hexagonal wrench width Kích thước cờ-lê Đơn vị giao hàng
52103405 M 12 5 16 50.000
52103415 M 16 5 20 50.000
52103425 M 20 6 24 50.000
52103435 M 25 7 29 50.000
52103445 M 32 8 36 25.000
52103455 M 40 8 45 25.000
52103465 M 50 9 54 10.000
52103475 M 63 10 67 10.000