SKINDICHT® ZS PG 48
Collar; PG 48; Wrench width: 64mm; Brass Nickel-plated

SKINDICHT® ZS PG 48
Collar; PG 48; Wrench width: 64mm; Brass Nickel-plated
SKINDICHT® ZS PG 48

SKINDICHT® ZS PG 48
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Lợi ích
Can be used as an extension part or spare part, Assembling with a wrench
Ứng dụng
Hexagonal converter from a PG outer thread to a PG inner thread
Machines, Devices, Housings
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Including lock nut |
|
| Product type | Collar |
| Packaging type | Bag |
| Including o-ring |
|
| Brand | SKINDICHT® |
| Installation type | in threaded borehole |
| Delivery Unit | 10.000 |
| Weight | 0.152 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Outer thread | PG 48 |
| Total length | 33 |
| Glass-fibre reinforced |
|
| Material body | Brass |
| Cable gland design | Straight |
| Inner thread | PG 48 |
| Pitch of thread | 1,588 |
| Surface protection | Nickel-plated |
| Material body shortname | CuZn |
| Thread size | PG 48 |
| Overall width | 69 |
| Thread length | 10 |
| Spanner size | 64 |
| Clear width | 52.5 |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| Temperature (min.) | -60 |
| Suitable for EX-applications |
|
| UV-resistant |
|
| Temperature (max.) | 200 |
| Halogenfree |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| EHEDG certified |
|
| Ecolab certified |
|
| cUR recognized |
|
| cUL listed |
|
| CSA certified |
|
| UL listed |
|
| CE marked |
|
| GGVS certified |
|
| UL recognized |
|
| NSF certified |
|
| VDE certified |
|
Tài liệu
Downloads
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SKINDICHT® ZS/ZS-XL
| Article number | Thread size | Imp hexagonal wrench width | Spanner size | Delivery Unit |
|---|---|---|---|---|
| 52020930 | PG 11 | 20 | 100.000 | |
| 52020940 | PG 9 | 17 | 100.000 | |
| 52020950 | PG 13,5 | 22 | 100.000 | |
| 52020960 | PG 16 | 24 | 50.000 | |
| 52020970 | PG 21 | 30 | 50.000 | |
| 52020980 | PG 29 | 40 | 25.000 | |
| 52020990 | PG 36 | 50 | 10.000 | |
| 52021000 | PG 42 | 57 | 10.000 | |
| 52021010 | PG 48 | 64 | 10.000 | |
| 52100010 | PG 7 | 14 | 100.000 | |
| 52100020 | PG 9 | 17 | 100.000 | |
| 52100030 | PG 11 | 20 | 100.000 | |
| 52100040 | PG 13,5 | 22 | 100.000 | |
| 52100050 | PG 16 | 24 | 50.000 | |
| 52100060 | PG 21 | 30 | 50.000 | |
| 52100070 | PG 29 | 40 | 25.000 | |
| 52100080 | PG 36 | 50 | 10.000 | |
| 52100090 | PG 42 | 57 | 10.000 | |
| 52100100 | PG 48 | 64 | 10.000 |