Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa

Loại sản phẩm Vòng đệm
Loại bao bì Túi
Giao hàng kèm vòng chữ O

Thương hiệu SKINDICHT®
Loại lắp đặt trong lỗ khoan ren
Đơn vị giao hàng 50.000
Trọng lượng 0.032 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Ren ngoài PG 21
Chiều dài tổng cộng 30
Được gia cố bằng sợi thủy tinh

Chất liệu thân máy Đồng thau
Thiết kế bộ bịt cáp Thẳng
Ren trong PG 21
Tăng số luồng 1,588
Bảo vệ bề mặt Mạ niken
Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt CuZn
Kích thước ren PG 21
Chiều rộng tổng thể 33.5
Chiều dài sợi chỉ 15
Kích thước cờ-lê 30
Chiều rộng thông thủy 24
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chống dầu

Nhiệt độ (tối thiểu) -60
Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Chống tia UV

Nhiệt độ (tối đa) 200
Không chứa chì

Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG

Được chứng nhận bởi Ecolab

cUR được công nhận

Được chứng nhận cUL

Được chứng nhận CSA

Được UL chứng nhận

Dấu CE

Được chứng nhận bởi GGVS

Được UL công nhận

Được NSF chứng nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SKINDICHT® ZS/ZS-XL
Article number Kích thước ren Imp hexagonal wrench width Kích thước cờ-lê Đơn vị giao hàng
52020930 PG 11 20 100.000
52020940 PG 9 17 100.000
52020950 PG 13,5 22 100.000
52020960 PG 16 24 50.000
52020970 PG 21 30 50.000
52020980 PG 29 40 25.000
52020990 PG 36 50 10.000
52021000 PG 42 57 10.000
52021010 PG 48 64 10.000
52100010 PG 7 14 100.000
52100020 PG 9 17 100.000
52100030 PG 11 20 100.000
52100040 PG 13,5 22 100.000
52100050 PG 16 24 50.000
52100060 PG 21 30 50.000
52100070 PG 29 40 25.000
52100080 PG 36 50 10.000
52100090 PG 42 57 10.000
52100100 PG 48 64 10.000