SKINDICHT® SM-M 20X1.5 INOX
Lock nut; M 20; Stainless steel Uncoated

SKINDICHT® SM-M 20X1.5 INOX
Lock nut; M 20; Stainless steel Uncoated
SKINDICHT® SM-M 20X1.5 INOX

SKINDICHT® SM-M 20X1.5 INOX
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Ứng dụng
Used when a gland has to be countered, or in through-holes on thin-walled housings
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Product type | Lock nut |
| Packaging type | Bag |
| Brand | SKINDICHT® |
| Delivery Unit | 10.000 |
| Weight | 0.005 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Glass-fibre reinforced |
|
| Material body | Stainless steel |
| Thread type | Metric |
| Pitch of thread | 1,5 |
| EMC screening |
|
| Surface protection | Uncoated |
| Thread size | M 20 |
| Colour | metal |
| Thickness | 3.0 |
| Thread standard | DIN EN 60423 |
| Hexagon corner dimensions | 26.7 |
| Spanner size | 24 |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| Temperature (min.) | -60 |
| Suitable for EX-applications |
|
| Impact-resistant |
|
| Chemical resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Temperature (max.) | 200 |
| Halogenfree |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| EHEDG certified |
|
| Tested for fire protection for railway vehicles |
|
| Ecolab certified |
|
| cUR recognized |
|
| cUL listed |
|
| CSA certified |
|
| UL listed |
|
| FDA certified |
|
| CE marked |
|
| GGVS certified |
|
| UL recognized |
|
| NSF certified |
|
| VDE certified |
|
| EAC certification number | Отказное письмо № 43 |
| EAC-certified | Not required |
Tài liệu
Downloads
Further Links
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SKINDICHT® SM-M INOX