SKINTOP® SD PG 36

SKINTOP® SD PG 36
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Chống bụi |
| Loại bao bì | Túi |
| Thương hiệu | SKINTOP® |
| Đơn vị giao hàng | 100.000 |
| Trọng lượng | 0 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Màu sắc | màu đen |
| Chiều cao tổng thể | 2 |
| Chất liệu | Xốp PE |
| Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ |
|
| Có rãnh |
|
| Kích thước ren | PG 36 |
| Đường kính ngoài | 44.5 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Chịu được hóa chất |
|
| Chống dầu |
|
| Chống tia UV |
|
| Nhiệt độ (tối đa) | 100 |
| Nhiệt độ (tối thiểu) | -70 |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm |
|
| Chống axit |
|
| Không halogen |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận bởi Ecolab |
|
| Dấu CE |
|
Tài liệu
Downloads
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SKINTOP® SD
| Article number | Kích thước ren | Imp bore diam | Imp outer diam | Đường kính giếng khoan | Đường kính ngoài | Số lượng điểm đi cáp | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52025235 | PG 7 | 10.5 | 500.000 | ||||
| 52025240 | PG 9 | 13.5 | 500.000 | ||||
| 52025250 | PG 11 | 17 | 250.000 | ||||
| 52025260 | PG 13,5 | 18.5 | 250.000 | ||||
| 52025270 | PG 16 | 20.5 | 250.000 | ||||
| 52025280 | PG 21 | 26 | 100.000 | ||||
| 52025290 | PG 29 | 34.5 | 100.000 | ||||
| 52025291 | PG 36 | 44.5 | 100.000 |