Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Chống bụi
Loại bao bì Túi
Thương hiệu SKINTOP®
Đơn vị giao hàng 100.000
Trọng lượng 0 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Màu sắc màu đen
Chiều cao tổng thể 2
Chất liệu Xốp PE
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ

Có rãnh

Kích thước ren PG 29
Đường kính ngoài 34.5
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chịu được hóa chất

Chống dầu

Chống tia UV

Nhiệt độ (tối đa) 100
Nhiệt độ (tối thiểu) -70
Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Chống axit
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SKINTOP® SD
Article number Kích thước ren Imp bore diam Imp outer diam Đường kính giếng khoan Đường kính ngoài Số lượng điểm đi cáp Đơn vị giao hàng
52025235 PG 7 10.5 500.000
52025240 PG 9 13.5 500.000
52025250 PG 11 17 250.000
52025260 PG 13,5 18.5 250.000
52025270 PG 16 20.5 250.000
52025280 PG 21 26 100.000
52025290 PG 29 34.5 100.000
52025291 PG 36 44.5 100.000