SKINDICHT® KU PG 42/29



SKINDICHT® KU PG 42/29
SKINDICHT® KU PG 42/29

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Giao hàng kèm đai ốc khóa |
|
| Loại sản phẩm | Đầu giảm |
| Loại bao bì | Túi |
| Giao hàng kèm vòng chữ O |
|
| Thương hiệu | SKINDICHT® |
| Loại lắp đặt | trong lỗ khoan ren |
| Đơn vị giao hàng | 25.000 |
| Trọng lượng | 0.035 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Ren ngoài | PG 42 |
| Chiều dài tổng cộng | 21 |
| Được gia cố bằng sợi thủy tinh |
|
| Chất liệu thân máy | Polyamide |
| Loại ren | PG |
| Thiết kế bộ bịt cáp | Thẳng |
| Ren trong | PG 29 |
| Tăng số luồng | 1,588 |
| Bảo vệ bề mặt | Không tráng phủ |
| Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt | PA |
| Kích thước ren | PG 42 |
| Chiều rộng tổng thể | 67 |
| Màu sắc | xám nhạt |
| Màu RAL | RAL 7035 |
| Chiều dài sợi chỉ | 14 |
| Kích thước cờ-lê | 60 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Chống dầu |
|
| Nhiệt độ (tối thiểu) | -40 |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm |
|
| Chống tia UV |
|
| Nhiệt độ (tối đa) | 100 |
| Không halogen |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận EHEDG |
|
| Được chứng nhận bởi Ecolab |
|
| cUR được công nhận |
|
| Được chứng nhận cUL |
|
| Được chứng nhận CSA |
|
| Được UL chứng nhận |
|
| Dấu CE |
|
| Được chứng nhận bởi GGVS |
|
| Được UL công nhận |
|
| Được NSF chứng nhận |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SKINDICHT® KU
| Article number | Ren ngoài | Ren trong | Màu sắc | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|
| 51730010 | PG 11 | PG 7 | xám nhạt | 50.000 |
| 51730040 | PG 21 | PG 13,5 | xám nhạt | 25.000 |
| 51730050 | PG 29 | PG 16 | xám nhạt | 25.000 |
| 52025050 | PG 36 | PG 29 | xám nhạt | 25.000 |
| 52025060 | PG 42 | PG 36 | xám nhạt | 25.000 |
| 52025070 | PG 48 | PG 42 | xám nhạt | 25.000 |
| 52025100 | PG 13,5 | PG 7 | xám nhạt | 50.000 |
| 52025110 | PG 16 | PG 9 | xám nhạt | 50.000 |
| 52025120 | PG 21 | PG 11 | xám nhạt | 25.000 |
| 52025130 | PG 29 | PG 13,5 | xám nhạt | 25.000 |
| 52025140 | PG 36 | PG 16 | xám nhạt | 25.000 |
| 52025150 | PG 36 | PG 21 | xám nhạt | 25.000 |
| 52025160 | PG 42 | PG 21 | xám nhạt | 25.000 |
| 52025170 | PG 42 | PG 29 | xám nhạt | 25.000 |
| 52025180 | PG 48 | PG 29 | xám nhạt | 25.000 |
| 52025190 | PG 48 | PG 36 | xám nhạt | 25.000 |