Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa

Loại sản phẩm Đầu giảm
Loại bao bì Túi
Giao hàng kèm vòng chữ O

Thương hiệu SKINDICHT®
Loại lắp đặt trong lỗ khoan ren
Đơn vị giao hàng 50.000
Trọng lượng 0.007 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Ren ngoài PG 13,5
Chiều dài tổng cộng 17
Được gia cố bằng sợi thủy tinh

Chất liệu thân máy Polyamide
Loại ren PG
Thiết kế bộ bịt cáp Thẳng
Ren trong PG 7
Tăng số luồng 1,41
Bảo vệ bề mặt Không tráng phủ
Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt PA
Kích thước ren PG 13,5
Chiều rộng tổng thể 27
Màu sắc xám nhạt
Màu RAL RAL 7035
Chiều dài sợi chỉ 10
Kích thước cờ-lê 24
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chống dầu

Nhiệt độ (tối thiểu) -40
Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Chống tia UV

Nhiệt độ (tối đa) 100
Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG

Được chứng nhận bởi Ecolab

cUR được công nhận

Được chứng nhận cUL

Được chứng nhận CSA

Được UL chứng nhận

Dấu CE

Được chứng nhận bởi GGVS

Được UL công nhận

Được NSF chứng nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Tài liệu
Downloads
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SKINDICHT® KU
Article number Ren ngoài Ren trong Màu sắc Đơn vị giao hàng
51730010 PG 11 PG 7 xám nhạt 50.000
51730040 PG 21 PG 13,5 xám nhạt 25.000
51730050 PG 29 PG 16 xám nhạt 25.000
52025050 PG 36 PG 29 xám nhạt 25.000
52025060 PG 42 PG 36 xám nhạt 25.000
52025070 PG 48 PG 42 xám nhạt 25.000
52025100 PG 13,5 PG 7 xám nhạt 50.000
52025110 PG 16 PG 9 xám nhạt 50.000
52025120 PG 21 PG 11 xám nhạt 25.000
52025130 PG 29 PG 13,5 xám nhạt 25.000
52025140 PG 36 PG 16 xám nhạt 25.000
52025150 PG 36 PG 21 xám nhạt 25.000
52025160 PG 42 PG 21 xám nhạt 25.000
52025170 PG 42 PG 29 xám nhạt 25.000
52025180 PG 48 PG 29 xám nhạt 25.000
52025190 PG 48 PG 36 xám nhạt 25.000