SKINDICHT® SHV PG21/16 VÒNG ĐỆM CHẶN CÔN CR

SKINDICHT® SHV PG21/16 VÒNG ĐỆM CHẶN CÔN CR
SKINDICHT® SHV PG21/16 VÒNG ĐỆM CHẶN CÔN CR
27.708₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Nón làm kín |
| Loại bao bì | Lỏng lẻo |
| Thương hiệu | SKINDICHT® |
| Đơn vị giao hàng | 50.000 |
| Trọng lượng | 0.007 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Loại gioăng làm kín | Nón làm kín |
| Chiều dài tổng cộng | 19.8 |
| Thiết kế bộ bịt cáp | Thẳng |
| Kích thước ren | PG 21 |
| Đường kính ngoài | 26.5 |
| Màu sắc | màu đen |
| Đường kính trong | 16 |
| Vật liệu làm kín, tên gọi tắt | CR |
| Có tính năng chống uốn |
|
| Chiều rộng thông thủy | 16 |
| Vật liệu làm kín | Cao su cloroprene |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Chống dầu |
|
| Nhiệt độ (tối thiểu) | -20 |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm |
|
| Chống axit |
|
| Chịu được hóa chất |
|
| Chống tia UV |
|
| Nhiệt độ (tối đa) | 80 |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SKINDICHT® SHV CR
| Article number | Chiều rộng thông thủy | Imp clear width | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|
| 52021120 | 5 | 100.000 | |
| 52021130 | 6 | 100.000 | |
| 52021140 | 7 | 100.000 | |
| 52021150 | 7 | 100.000 | |
| 52021160 | 9 | 100.000 | |
| 52021170 | 11 | 100.000 | |
| 52021180 | 9 | 100.000 | |
| 52021190 | 11 | 50.000 | |
| 52021200 | 13 | 50.000 | |
| 52021210 | 15 | 50.000 | |
| 52021220 | 18 | 50.000 | |
| 52021230 | 20 | 50.000 | |
| 52021240 | 22 | 25.000 | |
| 52021250 | 24 | 25.000 | |
| 52021260 | 26 | 25.000 | |
| 52024460 | 16 | 50.000 |