SKINDICHT® SHV PG13.5/11 VÒNG ĐỆM CAO SU HÌNH NÓN CR
Sealing cone; Clear width: 11mm; Chloroprene rubber; CR; black


SKINDICHT® SHV PG13.5/11 VÒNG ĐỆM CAO SU HÌNH NÓN CR
Sealing cone; Clear width: 11mm; Chloroprene rubber; CR; black
SKINDICHT® SHV PG13.5/11 VÒNG ĐỆM CAO SU HÌNH NÓN CR

SKINDICHT® SHV PG13.5/11 VÒNG ĐỆM CAO SU HÌNH NÓN CR
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Lợi ích
SKINDICHT® SHV CR resistant to oil, dust and water, SKINDICHT® SHV FKM for high temperatures, SKINDICHT® SHV FKM resistant to oils, solvents, acids and chemicals
Ứng dụng
Sealing cone for SKINDICHT® cable glands.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Product type | Sealing cone |
| Packaging type | Loose |
| Brand | SKINDICHT® |
| Delivery Unit | 100.000 |
| Weight | 0.003 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Seal type | Sealing cone |
| Total length | 18.5 |
| Cable gland design | Straight |
| Thread size | PG 13,5 |
| Outer diameter | 18.9 |
| Colour | black |
| Inner diameter | 11 |
| Sealing material, short form | CR |
| Bending protection |
|
| Clear width | 11 |
| Sealing material | Chloroprene rubber |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| Temperature (min.) | -20 |
| Suitable for EX-applications |
|
| Acid-resistant |
|
| Chemical resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Temperature (max.) | 80 |
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SKINDICHT® SHV CR
| Article number | Clear width | Imp clear width | Delivery Unit |
|---|---|---|---|
| 52021120 | 5 | 100.000 | |
| 52021130 | 6 | 100.000 | |
| 52021140 | 7 | 100.000 | |
| 52021150 | 7 | 100.000 | |
| 52021160 | 9 | 100.000 | |
| 52021170 | 11 | 100.000 | |
| 52021180 | 9 | 100.000 | |
| 52021190 | 11 | 50.000 | |
| 52021200 | 13 | 50.000 | |
| 52021210 | 15 | 50.000 | |
| 52021220 | 18 | 50.000 | |
| 52021230 | 20 | 50.000 | |
| 52021240 | 22 | 25.000 | |
| 52021250 | 24 | 25.000 | |
| 52021260 | 26 | 25.000 | |
| 52024460 | 16 | 50.000 |