Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa

Giao hàng kèm vòng chữ O

Thương hiệu SKINDICHT®
Loại sản phẩm Ống nối cáp
Phạm vi cung cấp bao gồm vòng chữ O
Loại bao bì Túi
Loại lắp đặt trong lỗ khoan ren
Đơn vị giao hàng 25.000
Trọng lượng 0.055 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Chiều dài tổng cộng 60
Số lượng điểm đi cáp 1
Chất liệu thân máy Đồng thau
Loại ren PG
Thiết kế bộ bịt cáp Thẳng
Bộ phận làm kín phía ren Vòng chữ O
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ

Bộ phận làm kín phía cáp Ống chống xoắn
Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt CuZn
Kích thước ren PG 13,5
Chiều rộng tổng thể 24.4
Màu sắc kim loại
Chiều dài sợi chỉ 5.5
Kích thước các góc hình lục giác 25.0
Có tính năng chống uốn

Chiều rộng thông thủy 6
Vật liệu làm vòng chữ O, dạng tóm tắt NBR
Phạm vi kẹp tối đa 9
Loại gioăng làm kín Ống chống xoắn
Chất liệu vòng chữ O Cao su acrylonitrile-butadiene
Được gia cố bằng sợi thủy tinh

Tăng số luồng 1,41
Bảo vệ bề mặt Mạ niken
Cờ-lê cỡ 1 22
Phạm vi kẹp tối thiểu 7.5
Dành cho cáp bọc thép

Vật liệu làm kín, tên gọi tắt CR
Cờ-lê cỡ 2 22
Vật liệu làm kín Cao su cloroprene
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chỉ số bảo vệ IP IP 65
Chống tia UV

Nhiệt độ (tối đa) 80
Không chứa chì

Chống dầu

Nhiệt độ (tối thiểu) -20
Thiết bị giảm căng

Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Chống va đập

Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG

Được chứng nhận bởi DNV

cUR được công nhận

Được chứng nhận CSA

Được chứng nhận bởi GGVS

Được chứng nhận bởi Ecolab

Được chứng nhận cUL

Được UL chứng nhận

Dành cho khí trong vùng Ex mà không có
Dành cho bụi trong khu vực Ex mà không có
Dấu CE

Được UL công nhận

Được NSF chứng nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Tài liệu
Downloads
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SKINDICHT® SRE
Article number Kích thước ren Chiều dài sợi chỉ Imp thread length Imp clamping range min Phạm vi kẹp tối thiểu Imp clamping range max Phạm vi kẹp tối đa Cờ-lê cỡ 1 Imp wrench width 1 Đơn vị giao hàng
52003585 PG 36 9 27 30 50 5.000
52005310 PG 13,5 6 7.5 9 22 25.000
52005320 PG 13,5 6 9 11 22 25.000
52005330 PG 16 6.5 11 13 24 25.000
52005340 PG 16 6.5 11 13 24 25.000
52005350 PG 16 6.5 13.5 15 24 25.000
52005360 PG 21 7 13 15 30 25.000
52005370 PG 21 7 15 17 30 25.000
52005380 PG 21 7 17 19 30 25.000
52005390 PG 21 7 18 20 30 25.000
52005400 PG 29 8 18 20 40 10.000
52005410 PG 29 8 21 23 40 10.000
52005411 PG 36 9 23.5 26 50 5.000
52005412 PG 36 9 27 30 50 5.000
52005414 PG 36 9 30 33 50 5.000
52010780 PG 13,5 5.5 7.5 9 22 25.000
52010790 PG 13,5 5.5 9 11 22 25.000
52010800 PG 13,5 5.5 7.5 9 22 25.000
52010810 PG 13,5 5.5 9 11 22 25.000
52010820 PG 16 5.5 11 13 24 25.000
52010830 PG 16 5.5 11 13 24 25.000
52010840 PG 16 5.5 13 15 24 25.000
52010850 PG 16 6 11 13 24 25.000
52010860 PG 16 6 11 13 24 25.000
52010870 PG 16 6 13 15 24 25.000
52010880 PG 21 6.5 13.5 15 30 25.000
52010890 PG 21 6.5 15 17 30 25.000
52010900 PG 21 6.5 17 19 30 25.000
52010910 PG 21 6.5 18 20 30 25.000
52023586 PG 36 9 32 35 50 5.000