Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa Không
Giao hàng kèm vòng chữ O Đúng vậy
Thương hiệu SKINDICHT®
Loại sản phẩm Ống nối cáp
Phạm vi cung cấp bao gồm vòng chữ O
Loại bao bì Túi
Loại lắp đặt trong lỗ khoan ren
Đơn vị giao hàng 25.000
Trọng lượng 0.066 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Chiều dài tổng cộng 65
Số lượng điểm đi cáp 1
Chất liệu thân máy Đồng thau
Loại ren PG
Thiết kế bộ bịt cáp Thẳng
Bộ phận làm kín phía ren Vòng chữ O
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ Đúng vậy
Bộ phận làm kín phía cáp Ống chống xoắn
Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt CuZn
Kích thước ren PG 16
Chiều rộng tổng thể 26.8
Màu sắc kim loại
Chiều dài sợi chỉ 6.5
Kích thước các góc hình lục giác 27.3
Có tính năng chống uốn Đúng vậy
Chiều rộng thông thủy 10
Vật liệu làm vòng chữ O, dạng tóm tắt NBR
Phạm vi kẹp tối đa 13
Loại gioăng làm kín Ống chống xoắn
Chất liệu vòng chữ O Cao su acrylonitrile-butadiene
Được gia cố bằng sợi thủy tinh Không
Tăng số luồng 1,41
Bảo vệ bề mặt Mạ niken
Cờ-lê cỡ 1 24
Phạm vi kẹp tối thiểu 11
Dành cho cáp bọc thép Không
Vật liệu làm kín, tên gọi tắt CR
Cờ-lê cỡ 2 24
Vật liệu làm kín Cao su cloroprene
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Không
Chỉ số bảo vệ IP IP 65
Chống tia UV Đúng vậy
Nhiệt độ (tối đa) 80
Không chứa chì Không
Chống dầu Đúng vậy
Nhiệt độ (tối thiểu) -20
Thiết bị giảm căng Đúng vậy
Dùng trong các khu vực nguy hiểm Không
Chống va đập Đúng vậy
Không halogen Không
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG Không
Được chứng nhận bởi DNV Không
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Không
Được chứng nhận bởi GGVS Không
Được chứng nhận bởi Ecolab Không
Được chứng nhận cUL Không
Được UL chứng nhận Không
Dành cho khí trong vùng Ex mà không có
Dành cho bụi trong khu vực Ex mà không có
Dấu CE Đúng vậy
Được UL công nhận Không
Được NSF chứng nhận Không
Được chứng nhận bởi VDE Không
Tài liệu
Downloads
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SKINDICHT® SRE
Article number Kích thước ren Chiều dài sợi chỉ Imp thread length Imp clamping range min Phạm vi kẹp tối thiểu Imp clamping range max Phạm vi kẹp tối đa Cờ-lê cỡ 1 Imp wrench width 1 Đơn vị giao hàng
52003585 PG 36 9 27 30 50 5.000
52005310 PG 13,5 6 7.5 9 22 25.000
52005320 PG 13,5 6 9 11 22 25.000
52005330 PG 16 6.5 11 13 24 25.000
52005340 PG 16 6.5 11 13 24 25.000
52005350 PG 16 6.5 13.5 15 24 25.000
52005360 PG 21 7 13 15 30 25.000
52005370 PG 21 7 15 17 30 25.000
52005380 PG 21 7 17 19 30 25.000
52005390 PG 21 7 18 20 30 25.000
52005400 PG 29 8 18 20 40 10.000
52005410 PG 29 8 21 23 40 10.000
52005411 PG 36 9 23.5 26 50 5.000
52005412 PG 36 9 27 30 50 5.000
52005414 PG 36 9 30 33 50 5.000
52010780 PG 13,5 5.5 7.5 9 22 25.000
52010790 PG 13,5 5.5 9 11 22 25.000
52010800 PG 13,5 5.5 7.5 9 22 25.000
52010810 PG 13,5 5.5 9 11 22 25.000
52010820 PG 16 5.5 11 13 24 25.000
52010830 PG 16 5.5 11 13 24 25.000
52010840 PG 16 5.5 13 15 24 25.000
52010850 PG 16 6 11 13 24 25.000
52010860 PG 16 6 11 13 24 25.000
52010870 PG 16 6 13 15 24 25.000
52010880 PG 21 6.5 13.5 15 30 25.000
52010890 PG 21 6.5 15 17 30 25.000
52010900 PG 21 6.5 17 19 30 25.000
52010910 PG 21 6.5 18 20 30 25.000
52023586 PG 36 9 32 35 50 5.000