SKINDICHT® BLK-GL-M 50X1.5 RAL 7001 SGY

SKINDICHT® BLK-GL-M 50X1.5 RAL 7001 SGY
SKINDICHT® BLK-GL-M 50X1.5 RAL 7001 SGY
40.457₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Giao hàng kèm đai ốc khóa |
|
| Giao hàng kèm vòng chữ O |
|
| Thương hiệu | SKINDICHT® |
| Loại sản phẩm | Nút bịt bằng cao su |
| Loại bao bì | Túi |
| Loại lắp đặt | trong lỗ khoan ren |
| Đơn vị giao hàng | 25.000 |
| Trọng lượng | 0.014 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Chất liệu thân máy | Polyamide |
| Loại ren | Hệ mét |
| Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt | PA |
| Kích thước ren | M 50 |
| Chiều rộng tổng thể | 56.1 |
| Màu sắc | xám bạc |
| Màu RAL | RAL 7001 |
| Chiều dài sợi chỉ | 8 |
| Chiều cao tổng thể | 14.8 |
| Được gia cố bằng sợi thủy tinh |
|
| Tăng số luồng | 1,5 |
| Bảo vệ bề mặt | Không tráng phủ |
| Tiêu chuẩn ren | DIN EN 60423 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Chỉ số bảo vệ IP | IP 54 |
| Chống axit |
|
| Chịu được hóa chất |
|
| Chống tia UV |
|
| Nhiệt độ (tối đa) | 100 |
| Chống dầu |
|
| Nhiệt độ (tối thiểu) | -40 |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm |
|
| Chống va đập |
|
| Loại xếp hạng NEMA | Loại 1 |
| Khả năng chống cháy theo | UL 94 V-2 |
| Không halogen |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận EHEDG |
|
| Được chứng nhận bởi DNV |
|
| cUR được công nhận |
|
| Được chứng nhận CSA |
|
| Được FDA chứng nhận |
|
| Được chứng nhận bởi GGVS |
|
| Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt |
|
| Chứng nhận UL AWM | theo UL 514A (CCN: QCRV2 / e-file number: E79903) |
| Được chứng nhận bởi Ecolab |
|
| Được chứng nhận cUL |
|
| Được UL chứng nhận |
|
| Chứng nhận cUR | theo CSA-22.2 No. 18.1 (CCN: QCRV8 / e-file number: E79903) |
| Dành cho khí trong vùng Ex | mà không có |
| Dành cho bụi trong khu vực Ex | mà không có |
| Dấu CE |
|
| Được UL công nhận |
|
| Được NSF chứng nhận |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SKINDICHT® BLK-GL-M
| Article number | Kích thước ren | Chiều dài sợi chỉ | Imp thread length | Màu sắc | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 52006100 | M 12 | 5.5 | xám nhạt | 100.000 | |
| 52006101 | M 12 | 5.5 | xám bạc | 100.000 | |
| 52006103 | M 12 | 5.5 | màu đen | 100.000 | |
| 52006110 | M 16 | 5.5 | xám nhạt | 100.000 | |
| 52006111 | M 16 | 5.5 | xám bạc | 100.000 | |
| 52006113 | M 16 | 5.5 | màu đen | 100.000 | |
| 52006120 | M 20 | 5.5 | xám nhạt | 100.000 | |
| 52006121 | M 20 | 5.5 | xám bạc | 100.000 | |
| 52006123 | M 20 | 5.5 | màu đen | 100.000 | |
| 52006130 | M 25 | 6 | xám nhạt | 100.000 | |
| 52006131 | M 25 | 6 | xám bạc | 100.000 | |
| 52006133 | M 25 | 6 | màu đen | 100.000 | |
| 52006140 | M 32 | 6 | xám nhạt | 50.000 | |
| 52006141 | M 32 | 6 | xám bạc | 50.000 | |
| 52006143 | M 32 | 6 | màu đen | 50.000 | |
| 52006150 | M 40 | 6 | xám nhạt | 25.000 | |
| 52006151 | M 40 | 6 | xám bạc | 25.000 | |
| 52006153 | M 40 | 6 | màu đen | 25.000 | |
| 52006160 | M 50 | 8 | xám nhạt | 25.000 | |
| 52006161 | M 50 | 8 | xám bạc | 25.000 | |
| 52006163 | M 50 | 8 | màu đen | 25.000 | |
| 52006170 | M 63 | 10 | xám nhạt | 25.000 | |
| 52006171 | M 63 | 10 | xám bạc | 25.000 | |
| 52006173 | M 63 | 10 | màu đen | 25.000 |