Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa

Giao hàng kèm vòng chữ O

Thương hiệu SKINDICHT®
Loại sản phẩm Nút bịt bằng cao su
Loại bao bì Túi
Loại lắp đặt trong lỗ khoan ren
Đơn vị giao hàng 100.000
Trọng lượng 0.004 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Chất liệu thân máy Polyamide
Loại ren Hệ mét
Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt PA
Kích thước ren M 25
Chiều rộng tổng thể 30
Màu sắc xám bạc
Màu RAL RAL 7001
Chiều dài sợi chỉ 6
Chiều cao tổng thể 11.3
Được gia cố bằng sợi thủy tinh

Tăng số luồng 1,5
Bảo vệ bề mặt Không tráng phủ
Tiêu chuẩn ren DIN EN 60423
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chỉ số bảo vệ IP IP 54
Chống axit

Chịu được hóa chất

Chống tia UV

Nhiệt độ (tối đa) 100
Chống dầu

Nhiệt độ (tối thiểu) -40
Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Chống va đập

Loại xếp hạng NEMA Loại 1
Khả năng chống cháy theo UL 94 V-2
Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG

Được chứng nhận bởi DNV

cUR được công nhận

Được chứng nhận CSA

Được FDA chứng nhận

Được chứng nhận bởi GGVS

Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt

Chứng nhận UL AWM theo UL 514A (CCN: QCRV2 / e-file number: E79903)
Được chứng nhận bởi Ecolab

Được chứng nhận cUL

Được UL chứng nhận

Chứng nhận cUR theo CSA-22.2 No. 18.1 (CCN: QCRV8 / e-file number: E79903)
Dành cho khí trong vùng Ex mà không có
Dành cho bụi trong khu vực Ex mà không có
Dấu CE

Được UL công nhận

Được NSF chứng nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Tài liệu
Downloads
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SKINDICHT® BLK-GL-M
Article number Kích thước ren Chiều dài sợi chỉ Imp thread length Màu sắc Đơn vị giao hàng
52006100 M 12 5.5 xám nhạt 100.000
52006101 M 12 5.5 xám bạc 100.000
52006103 M 12 5.5 màu đen 100.000
52006110 M 16 5.5 xám nhạt 100.000
52006111 M 16 5.5 xám bạc 100.000
52006113 M 16 5.5 màu đen 100.000
52006120 M 20 5.5 xám nhạt 100.000
52006121 M 20 5.5 xám bạc 100.000
52006123 M 20 5.5 màu đen 100.000
52006130 M 25 6 xám nhạt 100.000
52006131 M 25 6 xám bạc 100.000
52006133 M 25 6 màu đen 100.000
52006140 M 32 6 xám nhạt 50.000
52006141 M 32 6 xám bạc 50.000
52006143 M 32 6 màu đen 50.000
52006150 M 40 6 xám nhạt 25.000
52006151 M 40 6 xám bạc 25.000
52006153 M 40 6 màu đen 25.000
52006160 M 50 8 xám nhạt 25.000
52006161 M 50 8 xám bạc 25.000
52006163 M 50 8 màu đen 25.000
52006170 M 63 10 xám nhạt 25.000
52006171 M 63 10 xám bạc 25.000
52006173 M 63 10 màu đen 25.000