SKINDICHT® E PG 29 ĐƯỢC NIÊM PHONG BẰNG DẤU KHẮC
Incised sealing ring; PG 29; Inner diameter: 18.0mm 23.0mm 27.0mm 31.0mm; Chloroprene rubber; black

SKINDICHT® E PG 29 ĐƯỢC NIÊM PHONG BẰNG DẤU KHẮC
Incised sealing ring; PG 29; Inner diameter: 18.0mm 23.0mm 27.0mm 31.0mm; Chloroprene rubber; black
SKINDICHT® E PG 29 ĐƯỢC NIÊM PHONG BẰNG DẤU KHẮC

SKINDICHT® E PG 29 ĐƯỢC NIÊM PHONG BẰNG DẤU KHẮC
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Lợi ích
One seal for several clamping ranges, Rings can be individually adapted to various cable diameters
Ứng dụng
Incised sealing ring for SKINDICHT® cable glands
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Product type | Incised sealing ring |
| Packaging type | Bag |
| Brand | SKINDICHT® |
| Delivery Unit | 100.000 |
| Weight | 0.008 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Colour | black |
| Seal type | Incised sealing ring |
| Inner diameter | 18.0, 23.0, 27.0, 31.0 |
| Number of cable entries | 1 |
| Total height | 9.5 |
| Sealing material, short form | CR |
| Thread size | PG 29 |
| Sealing material | Chloroprene rubber |
| Outer diameter | 35 |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Temperature (max.) | 80 |
| Temperature (min.) | -20 |
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SKINDICHT® E
| Article number | Thread size | Imp inner diam | Inner diameter | Imp outer diam | Outer diameter | Delivery Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52003690 | PG 11 | 7.0, 10.0, 12.5 | 16.5 | 250.000 | ||
| 52003700 | PG 13,5 | 7.0, 10.5, 13.0, 16.0 | 18.5 | 250.000 | ||
| 52003710 | PG 16 | 8.0, 10.5, 13.0, 16.0 | 20.5 | 250.000 | ||
| 52003720 | PG 21 | 11.0, 15.0, 18.0, 20.0 | 26 | 100.000 | ||
| 52003730 | PG 29 | 18.0, 23.0, 27.0, 31.0 | 35 | 100.000 | ||
| 52003740 | PG 36 | 24.0, 28.0, 31.0, 35.0 | 45 | 50.000 | ||
| 52005780 | PG 9 | 5.0, 8.0 | 13.5 | 250.000 | ||
| 52005790 | PG 42 | 30.0, 35.5, 39.0, 42.5, 46.0 | 52 | 50.000 | ||
| 52005800 | PG 48 | 36.0, 40.0, 44.0, 47.0, 50.5 | 57 | 50.000 |